Lafert Servo Drives

Lafert Servo Variateurs

Contrôle maximal pour servomoteurs sans balais

Vue d'ensemble

Destinée au contrôle des servomoteurs sans balais, la gamme de variateurs servo utilise les technologies matérielles et logicielles les plus avancées afin de garantir une grande fiabilité dans toutes les conditions de charge. Le large éventail de personnalisations possibles nous permet de proposer la solution qui répond le mieux aux besoins de l’application, des caractéristiques esthétiques à la tension.

Installation rapide et facile, compatibilité avec tous les réseaux électriques industriels, flexibilité dans le choix des transducteurs et des protocoles de communication, forte personnalisation pour l’application spécifique : tels sont quelques-uns des avantages de cette gamme de produits.

Notre solution Twin Drive / Dual Channel Drive a également été conçue pour le contrôle simultané de deux moteurs avec une seule unité, garantissant des performances coordonnées, un contrôle maximal et une efficacité énergétique.

Alimentation électrique230/480 V CA ±10 %, triphasé, 50–60 Hz
Couple de crête nominal5/50 bras
Tailles de carcasseMicro, Power Box, Maxi
Retour d’informationRésolveur ou codeur

Related Moteurs products

Lafert Synchronous PM
Lafert Synchrone à aimants permanents
Lafert Brake
Moteurs-freins Lafert
Lafert Gearless for Elevators
Moteurs Lafert pour ascenseurs
Lafert Battery Powered Servo Drives
Servomoteurs à alimentation par batterie Lafert
Lafert AC Single-phase
Lafert AC monophasé