Das Sumitomo Cyclo Drive 6000 Getriebe ist unübertroffen im Vergleich zu herkömmlichen Getrieben. Das einzigartige Cyclo-Prinzip bringt durch den wälzenden Ablauf einen erheblichen Vorteil gegenüber einem gängigen Untersetzungsgetriebe mit Evolventenverzahnung. Im Gegensatz etwa zu den herkömmlichen Stirnradgetrieben, bei denen ein bis zwei Zähne die gesamte Belastung aufnehmen, wird bei einem Cyclo Getriebe die Last auf mindestens 30 % der Kurvenscheiben verteilt.
Cyclo Getriebe und Getriebemotoren bieten Ihnen auch unter härtesten Einsatzbedingungen
- ausgezeichnete Leistung
- Zuverlässigkeit
- lange Lebensdauer