Les motoréducteurs et réducteurs Sumitomo Cyclo Drive 6000 restent inégalés en matière de technologie d'entraînement. Le principe unique du Cyclo, avec son processus de laminage, offre un avantage considérable par rapport à un réducteur conventionnel à denture en développante. Contrairement aux engrenages droits conventionnels, où une ou deux dents absorbent la totalité de la charge, dans un engrenage Cyclo, la charge est répartie sur au moins 30 % des disques cycloïdes.
Les réducteurs et motoréducteurs Cyclo vous offrent, même dans les conditions les plus difficiles
- d'excellentes performances
- fiabilité
- une longue durée de vie