Smartris Drive Compact - AMR Warehouse

Smartris Drive Compact

So klein wie eine Computermaus: Smartris mit neuem Antriebsregler für kompakte FTS und AMR

Sumitomo Drive Technologies und Lafert Group zeigen neue Version ihrer Komplettlösung für fahrerlose Transportsysteme auf Logimat 2023

Markt Indersdorf (Deutschland) / Venezia Noventa di Piave (Italien), 23.03.2023

Smartis ECO SMALL

Sumitomo Drive Technologies zeigt gemeinsam mit der Lafert Group auf der Logimat 2023 vom 25.-27. April in Stuttgart (Stand F45, Halle 6) eine neue Version seines Antriebs für fahrerlose Transportsysteme (FTS). Der Smartris Drive Compact ist ein kompakter Antriebsregler, viermal kleiner im Vergleich zum Standardmodell.

Das Antriebspaket Smartris kombiniert die drei Komponenten Getriebe, Servomotor und Antriebsregler. Die FTS-Lösung ist in drei Baugrößen und unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Der neue Smartris Drive Compact in Kombination mit der Eco-S Serie transportiert bis zu 800 kg Gesamtgewicht mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2.0 m/s.

„Um der steigenden Marktnachfrage nach kompakten autonomen Fahrsystemen gerecht zu werden, haben wir Smartris Drive Compact entwickelt. Der neue Antriebsregler hat nurmehr die Größe einer Computermaus, und das bei der vollen Funktionalität“, sagt Christian Lochner, Product Manager Drive Systems bei Sumitomo Drive Technologies.

Für zusätzliche Kompaktheit sorgen bei Smartris das einstufige Cyclo-Prinzip im Getriebe, der direkt angebaute Servomotor und die In-Wheel-Struktur. Kompakte FTS können in engen Räumen und schmalen Gängen manövrieren. Sie sind daher sehr flexibel und lassen sich in verschiedenen Umgebungen einsetzen, einschließlich Produktionsstätten, Lagerhäusern und Verteilungszentren.

Energieeffizienz durch komplette Antriebspakete

Daneben erfahren Besucher am Messestand von Sumitomo und Lafert, wie komplette Antriebspakete dazu beitragen, die Umwelt zu schonen und Kosten zu senken. Für die Energieeffizienz von Antrieben steht exemplarisch das Antriebspaket BBB-H IE5 mit einem Motor der Energieeffizienzklasse Ultra Premium IE5.
Die Antriebslösung im Leistungsbereich von 0,75-4 kW kombiniert Kegelstirnradgetriebe, Lafert IE5 PM-Synchronmotor und Invertek-Frequenzumrichter. Die einzelnen Komponenten sind so aufeinander abgestimmt, dass sie höchste Energieersparnis und Kompaktheit in Hochgeschwindigkeits-Lösungen erzielen, wie etwa Gepäckförderanlagen an Flughäfen, die
Paketsortierung in Logistikzentren oder automatische Lagersysteme. Eine Langzeit-Fettschmierung garantiert lange Lebensdauer und Betriebssicherheit auch bei beliebiger Einbaulage. Das vermeidet Verunreinigungen der Umgebung und damit der Umwelt durch Ölleckagen.

BBBH IE 5