Smartris Drive Compact - AMR Warehouse

Smartris Drive Compact

No más grande que un ratón: la nueva solución Smartris Drive Compact para sistemas AGV y AMR compactos

Sumitomo Drive Technologies y Lafert Group presentan en Logimat 2023 una nueva versión de su solución completa para sistemas de guiado automático de vehículos

Markt Indersdorf (Alemania) / Venezia Noventa di Piave (Italia), 23 de marzo de 2023

Smartis ECO SMALL

Sumitomo Drive Technologies y Lafert Group expondrán conjuntamente una nueva versión de su accionamiento para aplicaciones en sistemas de vehículos de guiado automático (AGV) en Logimat 2023 del 25 al 27 de abril en Stuttgart, Alemania (stand F45, pabellón 6). El Smartris Drive Compact es un accionamiento compacto que ocupa sólo una cuarta parte del tamaño del modelo estándar.

El paquete de accionamiento Smartris combina tres componentes: reductor, servomotor y accionamiento. La solución AGV está disponible en tres tamaños y diferentes versiones. En combinación con la serie Eco-S, el nuevo Smartris Drive Compact puede transportar un peso total de hasta 800 kg a una velocidad de hasta 2,0 m/s.

"Hemos desarrollado Smartris Drive Compact para satisfacer la creciente demanda del mercado de sistemas compactos de guiado automático de vehículos. El nuevo accionamiento no es más grande que un ratón de ordenador, pero ofrece una funcionalidad completa", afirma Christian Lochner, Director de Producto de Sistemas de Accionamiento de Sumitomo Drive Technologies.

El principio de ciclo de una sola etapa en la caja de cambios, el servomotor montado directamente y la estructura en la rueda contribuyen a que el Smartris sea especialmente compacto. Los AGV compactos pueden maniobrar en espacios reducidos y pasillos estrechos, lo que los hace muy flexibles. Pueden utilizarse en distintos entornos, como plantas de producción, almacenes y centros de distribución.

Eficiencia energética mediante paquetes de accionamiento completos

Los visitantes del stand de Sumitomo y Lafert también aprenderán cómo los paquetes completos de accionamientos ayudan a proteger el medio ambiente y a reducir costes. En el stand se presentará, como ejemplo de eficiencia energética en accionamientos, el paquete de accionamiento BBB-H IE5 con un motor que cumple la clase de eficiencia energética ultrapremium IE5 de la CEI.

En el rango de potencia de 0,75-4 kW, esta solución de accionamiento combina un reductor cónico helicoidal, un motor síncrono Lafert IE5 PM y un variador de frecuencia (VFD) Invertek. Los componentes individuales se han adaptado para conseguir el máximo ahorro de energía y un tamaño compacto en soluciones de alta velocidad como sistemas de manipulación de equipajes en aeropuertos, soluciones de clasificación de paquetes en centros logísticos y sistemas de almacenamiento automatizados. La lubricación con una grasa de larga duración garantiza una larga vida útil y fiabilidad, independientemente de la dirección de montaje. Así se evita que las fugas de aceite contaminen el entorno y, por tanto, el medio ambiente en general.

BBBH IE 5