Bürstenlose Servomotoren von Lafert
Nenndrehmomente von 0,18 bis 390 Nm
Vista general
Die auf Exzellenz ausgerichtete Unternehmensphilosophie und die natürliche Stärke in der Produktanpassung zeigen sich auch in unserem Servomotorensortiment: Jedes Projekt ist das Ergebnis intensiver Forschung und Entwicklung, oft in enger Abstimmung mit dem Kunden, um hervorragende Leistungen bei Drehzahl, Präzision und Regelung entsprechend den jeweiligen Anwendungsanforderungen zu erzielen.
Bereits in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre begann Lafert mit der Produktion von bürstenlosen Servomotoren mit geringer Trägheit und entwickelte umfangreiche Expertise in diesem Produktbereich, der in vielen Anwendungen hervorragende Ergebnisse bietet. Das Sortiment bürstenloser Servomotoren gehört mit einem Nenndrehmomentbereich von 0,18 bis 390 Nm zu den umfassendsten am Markt.
Als Beleg für seine starke Anpassungsfähigkeit hat Lafert das Sortiment in verschiedene Motorbaureihen aufgeteilt: Ultra Compact, kompakte Motoren mit speziellen mechanischen Komponenten (quadratische Flansche 40, 60, 80, 130 und 180 mm) und besonderen elektrischen Auslegungen (230 V und 400 V), Motoren mit hoher Trägheit und DC Battery.
| Modellvarianten | Ultrakompakte Servomotoren Standard-Servomotoren ATEX-Servomotoren Drehmomentmotoren |