TUAKA® - DRIVE Actuador de precisión

Actuador con controlador, sensor de par opcional y funciones de seguridad

TUAKA® DRIVE ofrece un actuador totalmente integrado que incluye un potente controlador.

Un sensor de par y un segundo encoder en el lado de salida están disponibles opcionalmente en el mismo espacio. También están disponibles funciones de seguridad ampliadas hasta un nivel de seguridad SIL3 PL-e.

  • 3 tamaños
  • Alta rigidez
  • Pérdida de movimiento 1 ,0arcmin
  • Error de transmisión 0,75 arcmin
  • Velocidadmáxima desalida hasta 123 rpm
  • Tensión de alimentación 48 V