ZS-L – compact high-performance drive
ZS-L – compact high-performance drive
ZS-L – compact high-performance drive
ZS-L – compact high-performance drive

ZS - Línea Cyclo

Accionamiento de centrifugadora compacto y de gran capacidad con diseño de brida y construcción totalmente de acero.

La serie ZS - Cyclo-Line está disponible en tres versiones diferentes:

  • ZS - Reductor de eje para instalación interna
  • ZS-M - Transmisión compacta montada en eje
  • ZS-L - Transmisión compacta de alto rendimiento

Datos clave del producto

87:1
Índice de reducción de una etapa
46,000 Nm
Par máximo
14
tamaños de 300 Nm a 46.000 Nm

Características y ventajas de ZS - Cyclo Line

Alojamiento optimizado
Carcasa coaxial totalmente de acero optimizada para su uso con centrifugadoras
Diseño compacto
El diseño compacto y corto permite un funcionamiento más rígido de la centrifugadora con menos vibraciones
Larga duración
Larga vida útil, alta seguridad de funcionamiento y tolerancia a las cargas de impacto
Lubricación
Lubricación con grasa (hasta ZS619); intrínsecamente seguro contra fugas / Llenado de aceite sellado (a partir de ZS621, opcionalmente ZS610 - ZS619) / Disponible versión apta para alimentos
Sin desgaste
Funcionamiento sin desgaste, incluso a velocidades diferenciales cercanas a "0" rpm
Alta eficacia
Alta eficiencia y baja temperatura de funcionamiento
Personalizable
Capacidad para diseñar según las especificaciones de cada cliente
Equilibrado
Carcasa completa equilibrada (DIN ISO 1940)
Certificado ATEX
Certificación ATEX de conformidad con el Grupo II (opcional)

Related Accionamientos de centrífugas ZS / ZSP / ZP products

ZSP - Línea Cyclo/Planet

Caja de engranajes de rotación ciclo/planetaria de doble etapa

El reductor centrífugo de doble etapa y alta carga para relaciones de reducción y velocidades diferenciales con un diseño de brida probado y construcción totalmente de acero.

Rango de par
630 Nm - 46000 Nm
5576 in-lbs - 407134 in-lbs
Indice
45:1 - 348:1
ZPN for centrifuges with a trailing scroll
ZP - Línea Planeta

Reductor de giro planetario de dos o tres etapas

El accionamiento de centrífugas altamente dinámico para altas velocidades de tambor y diferenciales con un diseño de brida probado y construcción totalmente de acero. Conexión scroll con eje hueco DIN5480.

Rango de par
5000 Nm - 40000 Nm
44254 in-lbs - 354030 in-lbs
Indice
20:1 - 224:1