Automation & Robotics Banner

Automatización y robótica

Control de movimiento preciso para aplicaciones de automatización y robótica.

Rendimiento sin juego
Funcionamiento continuo y suave
Compacto y silencioso

Desde AGV, AMR, cobots y robots hasta máquinas herramienta y líneas de envasado automatizadas, los engranajes, motores, accionamientos y soluciones de accionamiento integradas robustos y fiables sustentan la industria mundial de la automatización y la robótica.

Sumitomo Drive Technologies ofrece productos de alto rendimiento que proporcionan un control de movimiento preciso, fiable y suave, en el que confían los principales OEM de automatización y robótica.

El uso de la automatización y la robótica ha crecido exponencialmente en los últimos años, impulsando la demanda de sistemas de accionamiento robustos que ofrezcan de forma constante una experiencia de usuario de primer nivel.

Nuestros equipos de expertos garantizan que los clientes seleccionen las mejores soluciones de accionamiento para sus necesidades específicas. Desde reductores de alta precisión FINE CYCLO® en articulaciones de robots articulados hasta accionamientos de rueda AGV/AMR integrados para logística autónoma, nuestros productos ofrecen el rendimiento sin juego y la larga vida útil que requieren las aplicaciones de automatización exigentes.

Industrial robots in automotive factory

Aplicaciones destacadas de automatización y robótica

Robótica industrial

Los robots industriales requieren una alta densidad de par y baja inercia para realizar movimientos rápidos y repetibles en espacios compactos. Los reductores de alta precisión FINE CYCLO® ofrecen posicionamiento preciso y rendimiento sin juego en aplicaciones exigentes.

AGV/AMR in an automated warehouse

Aplicaciones destacadas de automatización y robótica

AGV/AMR

Los vehículos de guiado automático (AGV) y los robots móviles autónomos (AMR) requieren una navegación precisa y fiable para mantenerse en ruta. Smartris, nuestra solución de accionamiento integrada diseñada específicamente para AGV y AMR, ofrece un funcionamiento siempre suave que garantiza que las cargas lleguen a su destino a tiempo, en todo momento.

Automation & Robotics Banner

Aplicaciones destacadas de automatización y robótica

Cobots

Los robots colaborativos (cobots) trabajan junto a personas, por lo que a menudo requieren mayores niveles de seguridad y un rendimiento de alta precisión. Los reductores de alta precisión FINE CYCLO® ofrecen posicionamiento preciso y rendimiento sin juego en aplicaciones exigentes.

Engranajes y reductores para aplicaciones de automatización y robótica

Los reductores Sumitomo Cyclo funcionan repartiendo la carga entre los componentes del reductor. Esto los hace más compactos, duraderos y precisos que los engranajes convencionales, ideales para aplicaciones de automatización y robótica en las que el espacio suele ser limitado.

Alta capacidad de carga de impacto: la arquitectura cicloidal absorbe cargas de impacto de hasta 5 veces el par nominal, algo esencial en caso de colisiones de robots, ciclos de arranque y parada, y paradas de emergencia.

Alta capacidad de carga de choque: La arquitectura cicloidal absorbe cargas de impacto de hasta 5× el par nominal, algo esencial en colisiones de robots, ciclos de arranque-parada y paradas de emergencia.

Compacto, alta densidad de par: La excepcional relación potencia-peso permite diseños de articulaciones robóticas más pequeños, menor masa móvil y un rendimiento dinámico más rápido.

Vida útil larga y fiable: El funcionamiento suave y de baja vibración, junto con una construcción robusta, proporciona una vida útil excepcional incluso en entornos de automatización de alta cadencia y funcionamiento 24/7.


Motores eléctricos para aplicaciones de automatización y robótica

Los distintos tipos de robots tienen características que definen su complejidad, incluida la carga útil y el número de ejes sobre los que se mueven. Los movimientos rápidos, cortos e individuales requieren un control preciso, aceleración, frenado y alta densidad de par para ofrecer movimientos continuamente suaves.

Nuestros servomotores avanzados ultracompactos garantizan el máximo control en formatos compactos y se utilizan ampliamente en aplicaciones robóticas de última generación, incluidos robots cartesianos, cobots, robots delta, robots antropomórficos, robots posicionadores y robots SCARA.

También ofrecemos una gama de servomotores de baja tensión, tanto sin escobillas como con reductor, desarrollados específicamente para AGV que necesitan los máximos niveles de precisión, capacidad de respuesta, eficiencia y controlabilidad.

Control preciso: La realimentación en lazo cerrado proporciona posición, velocidad y par exactos en tiempo real.

Respuesta rápida: La rápida reacción a las señales de control permite un movimiento suave y preciso en condiciones cambiantes.

Alto par: Par fuerte y constante en un amplio rango de velocidades, incluso a bajas velocidades.

Eficiente energéticamente: Consume solo la potencia necesaria, con frenado regenerativo para recuperar energía durante la desaceleración.

Movimiento suave: Los perfiles controlados de aceleración y desaceleración reducen el estrés mecánico y protegen las cargas útiles.


Servoaccionamientos para automatización y robótica

Nuestros servoaccionamientos avanzados utilizan tecnologías de hardware y software de última generación para proporcionar el máximo control de los servomotores en todas las condiciones de carga.

Ofrecemos servoaccionamientos independientes y alimentados por batería en una variedad de tamaños, con placa de control y tensión de alimentación adaptables a todas las necesidades de la aplicación. Están optimizados para controlar servomotores utilizados en AGV y AMR, proporcionando funciones superiores de tracción, dirección y auxiliares.


Soluciones de accionamiento integradas para aplicaciones de automatización y robótica

Nuestra experiencia en todos los aspectos del control de movimiento nos permite ofrecer soluciones de accionamiento integradas para una amplia gama de aplicaciones de automatización y robótica. Esto significa que nuestros clientes se benefician de las mejores soluciones para sus necesidades sin la dificultad de abastecerse de componentes individuales de distintos fabricantes.

Entre los productos desarrollados específicamente para aplicaciones de automatización y robótica se incluye Smartris, un paquete de accionamiento compacto plug-and-play diseñado específicamente para aplicaciones AGV/AMR. Smartris combina un reductor cicloidal, un servomotor y un controlador de accionamiento para permitir el movimiento rápido, flexible y silencioso de sistemas autónomos.

Control de movimiento preciso: Los encoders y controladores integrados permiten un control preciso de posición, velocidad y par en lazo cerrado

Funcionamiento suave: Los componentes previamente combinados reducen el juego y la vibración, aspectos críticos para tareas de precisión como pick-and-place

Respuesta más rápida: El ajuste interno optimizado entre motor y accionamiento ofrece un mejor rendimiento dinámico desde el primer momento.

Diseño simplificado: Los ingenieros ya no necesitan abastecerse, dimensionar e integrar componentes separados; el paquete está prediseñado para funcionar de forma conjunta

Menor complejidad de cableado: Una solución de cable único reduce significativamente la complejidad del cableado


Experiencia en aplicaciones de automatización y robótica

Nuestros especialistas en aplicaciones de automatización y robótica están preparados para ofrecer la solución óptima.

  • Automated Warehouse Systems
    Sistema de almacén automatizado
  • Auxiliary Drives
    Accionamientos auxiliares
  • Picking/Positioning systems
    Sistemas de picking/posicionamiento
  • Trolley (inclusive AGV), Steering and Travel
    Carro (incluido AGV), dirección y desplazamiento
  • Wheel Driver
    Accionamientos de rueda