Automation & Robotics Banner

Automatisation et robotique

Contrôle précis du mouvement pour les applications d’automatisation et de robotique.

Performance sans jeu
Fonctionnement continu et fluide
Compact et silencieux

Des AGV, AMR, cobots et robots aux machines-outils et lignes d’emballage automatisées, des réducteurs, moteurs, variateurs et solutions d’entraînement intégrées robustes et fiables soutiennent l’industrie mondiale de l’automatisation et de la robotique.

Sumitomo Drive Technologies fournit des produits hautes performances assurant un contrôle du mouvement précis, fiable et fluide, reconnus par les principaux OEM de l’automatisation et de la robotique.

L’utilisation de l’automatisation et de la robotique a connu une croissance exponentielle ces dernières années, alimentant la demande de systèmes d’entraînement robustes offrant constamment une expérience utilisateur de premier ordre.

Nos équipes d’experts veillent à ce que les clients choisissent les meilleures solutions d’entraînement pour leurs besoins spécifiques. Des réducteurs de haute précision FINE CYCLO® dans les articulations de robots articulés en passant par les entraînements de roues AGV/AMR intégrés pour la logistique autonome, nos produits offrent la performance sans jeu et la longue durée de vie exigées par les applications d’automatisation les plus exigeantes.

Industrial robots in automotive factory

Applications d’automatisation et de robotique à la une

Robotique industrielle

Les robots industriels nécessitent une forte densité de couple et une faible inertie pour des mouvements rapides et répétables dans des espaces compacts. Les réducteurs de haute précision FINE CYCLO® offrent un positionnement précis et une performance sans jeu dans les applications exigeantes.

AGV/AMR in an automated warehouse

Applications d’automatisation et de robotique à la une

AGV/AMR

Les véhicules à guidage automatique (AGV) et les robots mobiles autonomes (AMR) exigent une navigation précise et fiable pour rester sur la bonne trajectoire. Smartris, notre solution d’entraînement intégrée conçue spécifiquement pour les AGV et AMR, assure un fonctionnement constamment fluide afin que les charges atteignent leur destination à temps, à chaque fois.

Automation & Robotics Banner

Applications d’automatisation et de robotique à la une

Cobots

Les robots collaboratifs (cobots) travaillent aux côtés des humains et nécessitent donc souvent des niveaux de sécurité renforcés ainsi qu’une performance de haute précision. Les réducteurs de haute précision FINE CYCLO® offrent un positionnement précis et une performance sans jeu dans les applications exigeantes.

Réducteurs et engrenages pour les applications d’automatisation et de robotique

Les réducteurs Sumitomo Cyclo répartissent la charge entre les composants du réducteur. Ils sont ainsi plus compacts, durables et précis que les engrenages conventionnels, ce qui les rend idéaux pour les applications d’automatisation et de robotique où l’espace est souvent limité.

Performance sans jeu: Les séries FINE CYCLO® assurent un fonctionnement réellement sans jeu, essentiel pour le positionnement répétable des robots et le contrôle du mouvement de haute précision.

Forte capacité de charge de choc: L’architecture cycloïdale absorbe les charges d’impact jusqu’à 5× le couple nominal, ce qui est essentiel lors des collisions de robots, des cycles marche-arrêt et des arrêts d’urgence.

Compact, forte densité de couple : Le rapport puissance/poids exceptionnel permet des conceptions d’articulations robotiques plus compactes, une masse mobile réduite et des performances dynamiques plus rapides.

Longue durée de vie fiable : Un fonctionnement fluide à faibles vibrations et une construction robuste garantissent une durée de vie exceptionnelle, même dans les environnements d’automatisation à cycles élevés fonctionnant 24 h/24 et 7 j/7.


Moteurs électriques pour les applications d’automatisation et de robotique

Les différents types de robots présentent des caractéristiques qui définissent leur complexité, notamment la charge utile et le nombre d’axes sur lesquels ils se déplacent. Les mouvements rapides, courts et individuels nécessitent un contrôle précis, une accélération, un freinage et une forte densité de couple afin d’assurer des mouvements continuellement fluides.

Nos servomoteurs avancés ultracompacts garantissent un contrôle maximal dans des ensembles compacts et sont largement utilisés dans les applications robotiques de pointe, notamment les robots cartésiens, cobots, robots delta, robots anthropomorphes, robots positionneurs et robots SCARA.

Nous proposons également une gamme de servomoteurs basse tension, brushless et motoréducteurs, spécialement développés pour les AGV nécessitant les plus hauts niveaux de précision, de réactivité, d’efficacité et de contrôlabilité.

Contrôle précis : La rétroaction en boucle fermée fournit en temps réel la position, la vitesse et le couple exacts.

Réponse rapide: La réaction rapide aux signaux de commande permet un mouvement fluide et précis dans des conditions changeantes.

Couple élevé: Couple élevé et constant sur une large plage de vitesses, y compris à basse vitesse.

Économe en énergie: Ne consomme que la puissance nécessaire, avec freinage régénératif pour récupérer l’énergie pendant la décélération.

Mouvement fluide: Des profils d’accélération et de décélération contrôlés réduisent les contraintes mécaniques et protègent les charges utiles.


Servovariateurs pour l’automatisation et la robotique

Nos servovariateurs avancés utilisent des technologies matérielles et logicielles de pointe afin d’assurer un contrôle maximal des servomoteurs dans toutes les conditions de charge.

Nous proposons des servovariateurs autonomes et alimentés par batterie dans différentes tailles, avec carte de commande et tension d’alimentation adaptables à tous les besoins d’application. Ils sont optimisés pour contrôler les servomoteurs utilisés dans les AGV et AMR afin d’assurer des fonctions supérieures de traction, de direction et auxiliaires.


Solutions d’entraînement intégrées pour les applications d’automatisation et de robotique

Notre expertise dans tous les aspects du contrôle du mouvement nous permet de proposer des solutions d’entraînement intégrées pour un large éventail d’applications d’automatisation et de robotique. Nos clients bénéficient ainsi des meilleures solutions pour leurs besoins, sans avoir à s’approvisionner en composants individuels auprès de différents fabricants.

Les produits développés spécifiquement pour les applications d’automatisation et de robotique comprennent Smartris, un ensemble d’entraînement plug-and-play compact conçu spécifiquement pour les applications AGV/AMR. Smartris associe un réducteur cycloïdal, un servomoteur et un contrôleur d’entraînement afin de permettre des mouvements rapides, flexibles et silencieux des systèmes autonomes.

Contrôle précis du mouvement
Les codeurs et contrôleurs intégrés permettent un contrôle précis de la position, de la vitesse et du couple en boucle fermée

Fonctionnement fluide
Les composants préappariés réduisent le jeu et les vibrations, essentiels pour les tâches de précision telles que le pick-and-place

Réponse plus rapide
Le réglage interne optimisé entre le moteur et le variateur assure de meilleures performances dynamiques dès l’installation.

Conception simplifiée: Les ingénieurs n’ont plus besoin de sourcer, dimensionner et intégrer des composants séparés ; l’ensemble est préconçu pour fonctionner de manière coordonnée

Complexité de câblage réduite
Une solution à câble unique réduit considérablement la complexité du câblage


Expertise applicative en automatisation et robotique

Nos spécialistes des applications d’automatisation et de robotique sont prêts à fournir la solution optimale.

  • Automated Warehouse Systems
    Système d’entrepôt automatisé
  • Auxiliary Drives
    Entraînements auxiliaires
  • Picking/Positioning systems
    Systèmes de picking/positionnement
  • Trolley (inclusive AGV), Steering and Travel
    Chariot (AGV inclus), direction et déplacement
  • Wheel Driver
    Entraînements de roues