Von AGVs, AMRs, Cobots und Robotern bis hin zu Werkzeugmaschinen und automatisierten Verpackungslinien: robuste und zuverlässige Getriebe, Motoren, Antriebe und integrierte Antriebslösungen bilden die Grundlage der globalen Automations- und Robotikindustrie.
Sumitomo Drive Technologies bietet Hochleistungsprodukte, die eine präzise, zuverlässige und ruhige Bewegungssteuerung ermöglichen und denen führende OEMs in der Automations- und Robotikbranche vertrauen.
Der Einsatz von Automation und Robotik ist in den letzten Jahren exponentiell gewachsen und treibt die Nachfrage nach robusten Antriebssystemen an, die dauerhaft eine erstklassige Benutzererfahrung bieten.
Unsere Expertenteams sorgen dafür, dass Kunden die besten Antriebslösungen für ihre spezifischen Anforderungen auswählen. Von FINE CYCLO® Hochpräzisionsgetrieben in Gelenken von Knickarmrobotern zu vormontierten AGV/AMR-Radantrieben für die autonome Logistik bieten unsere Produkte die spielfreie Leistung und lange Lebensdauer, die anspruchsvolle Automationsanwendungen erfordern.
Getriebe und Getriebemotoren für Automations- und Robotikanwendungen
Sumitomo Cyclo-Getriebe verteilen die Last auf mehrere Getriebekomponenten. Dadurch sind sie kompakter, langlebiger und präziser als herkömmliche Stirnradgetriebe - ideal für Automations- und Robotikanwendungen, bei denen der Platz häufig begrenzt ist.
Spielfreie Leistung
Die Serien FINE CYCLO® bieten echten spielfreien Betrieb - entscheidend für wiederholgenaue Roboterpositionierung und hochpräzise Bewegungssteuerung.
Hohe Stoßlastkapazität
Die zykloide Konstruktion absorbiert Stoßbelastungen von bis zu 5× Nenndrehmoment - entscheidend bei Roboterkollisionen, Start-Stopp-Zyklen und Not-Halts.
Kompakt, hohe Drehmomentdichte
Das außergewöhnliche Leistungsgewicht ermöglicht kleinere Roboter-Gelenkkonstruktionen, geringere bewegte Massen und schnellere dynamische Leistung.
Lange, zuverlässige Lebensdauer
Ruhiger, vibrationsarmer Betrieb und robuste Konstruktion sorgen auch in hochzyklischen 24/7-Automationsumgebungen für eine herausragende Lebensdauer.
Elektromotoren für Automations- und Robotikanwendungen
Verschiedene Robotertypen haben Merkmale, die ihre Komplexität bestimmen, darunter die Nutzlast und die Anzahl der Achsen, auf denen sie sich bewegen. Schnelle, kurze Einzelbewegungen erfordern präzise Steuerung, Beschleunigung, Bremsung und eine hohe Drehmomentdichte, um dauerhaft ruhige Bewegungen zu ermöglichen.
Unsere ultrakompakten, modernen Servomotoren gewährleisten maximale Kontrolle in kompakten Bauformen und werden häufig in modernsten Robotikanwendungen eingesetzt, darunter kartesische Roboter, Cobots, Delta-Roboter, anthropomorphe Roboter, Positionierroboter und SCARA-Roboter.
Wir bieten außerdem eine Reihe von Niederspannungs-Servomotoren, sowohl bürstenlos als auch mit Getriebe, die speziell für AGVs entwickelt wurden, die höchste Genauigkeit, Reaktionsfähigkeit, Effizienz und Regelbarkeit erfordern.
Präzise Steuerung
Geschlossene Rückführung liefert exakte Position, Geschwindigkeit und Drehmoment in Echtzeit.
Schnelle Reaktion
Die schnelle Reaktion auf Steuersignale ermöglicht ruhige, präzise Bewegungen unter wechselnden Bedingungen.
Hohes Drehmoment
Starkes, konstantes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich - auch bei niedrigen Drehzahlen.
Energieeffizient
Nimmt nur die benötigte Leistung auf, mit regenerativem Bremsen zur Energierückgewinnung beim Verzögern.
Ruhige Bewegung
Geregelte Beschleunigungs- und Verzögerungsprofile reduzieren mechanische Belastungen und schützen Nutzlasten.
Servoantriebe für Automation und Robotik
Unsere modernen Servoantriebe nutzen modernste Hardware- und Softwaretechnologien, um Servomotoren unter allen Lastbedingungen maximale Kontrolle zu bieten.
Wir bieten eigenständige und batteriebetriebene Servoantriebe in verschiedenen Größen an, bei denen Steuerplatine und Versorgungsspannung an alle Anwendungsanforderungen angepasst werden können - optimiert für die Steuerung von Servomotoren in AGVs und AMRs, um überlegene Traktions-, Lenk- und Zusatzfunktionen bereitzustellen.
Integrierte Antriebslösungen für Automations- und Robotikanwendungen
Unsere Expertise in allen Bereichen der Bewegungssteuerung ermöglicht es uns, integrierte Antriebslösungen für eine Vielzahl von Automations- und Robotikanwendungen anzubieten. So profitieren unsere Kunden von den besten Lösungen für ihre Anforderungen, ohne einzelne Komponenten von verschiedenen Herstellern beschaffen zu müssen.
Zu den speziell für Automations- und Robotikanwendungen entwickelten Produkten gehört Smartris, ein kompaktes Plug-and-play-Antriebspaket, das speziell für AGV/AMR-Anwendungen konzipiert wurde. Smartris kombiniert ein Zykloidgetriebe, einen Servomotor und einen Antriebsregler, um schnelle, flexible und leise Bewegungen autonomer Systeme zu ermöglichen.
Präzise Bewegungssteuerung
Integrierte Encoder und Regler ermöglichen eine genaue Positions-, Geschwindigkeits- und Drehmomentregelung im geschlossenen Regelkreis
Ruhiger Betrieb
Vorausgewählte, aufeinander abgestimmte Komponenten reduzieren Spiel und Vibrationen - entscheidend für Präzisionsaufgaben wie Pick-and-place
Schnellere Reaktion
Optimierte interne Abstimmung zwischen Motor und Antrieb sorgt sofort für bessere dynamische Leistung.
Vereinfachtes Design
Ingenieure müssen keine separaten Komponenten mehr beschaffen, dimensionieren und integrieren; das Paket ist vorkonstruiert, damit alles zusammenarbeitet
Reduzierte Verdrahtungskomplexität
Eine Ein-Kabel-Lösung reduziert die Verdrahtungskomplexität erheblich
Anwendungskompetenz in Automation und Robotik
Unsere Anwendungsspezialisten für Automation und Robotik sind bereit, die optimale Lösung zu liefern.
Automatisiertes Lagersystem
Hilfsantriebe
Kommissionier-/Positioniersysteme
Trolley (einschließlich AGV), Lenkung und Fahrantrieb
Radantriebe