Plus de modularité dans les réducteurs de précision
Sumitomo Drive Technologies à SPS Italia 2023, Hall 5, Stand M020
Les solutions d'entraînement pour la robotique et l'AGV/AMR combinent la tradition du réducteur Cyclo avec l'innovation de l'industrie 4.0
Markt Indersdorf (Allemagne) / Venezia Noventa di Piave (Italie), 16 mai 2023

Sumitomo Drive Technologies présentera ses solutions d'entraînement pour l'automatisation et l'industrie 4.0 en collaboration avec le groupe Lafert au salon SPS Italia à Parme du 23 au 25 mai. La présentation au salon sera axée sur l'expansion de la série Fine Cyclo de Sumitomo Drive Technologies : toujours synonyme de haute précision, de conception compacte et de densité de puissance élevée, elle offre désormais encore plus de possibilités grâce à une plus grande modularité.
La série Fine Cyclo DA peut désormais être montée sur n'importe quel moteur en construisant un système de connexion modulaire côté entrée. En outre, la gamme des réductions de vitesse possibles et les différents niveaux de puissance ont été considérablement augmentés par rapport à ce qui existait auparavant. La mise en œuvre d'un système d'entrée de transmission modulaire permet également de raccourcir les délais de livraison et de gagner en flexibilité. En règle générale, le corps principal de la boîte de vitesses est livré en stock et le montage de la bride est effectué en fonction de la large gamme d'entrées disponibles, ou "ad hoc".
Notre participation au salon est placée sous la devise "Plus de modularité - Plus de possibilités". Nous avons une fois de plus élargi notre gamme d'unités de contrôle du mouvement. Lorsque les applications exigent une précision et une fiabilité maximales, nous avons la bonne solution", déclare Michael Berger, Product Manager Motion Control Drives.
Ensemble d'entraînement primé pour les applications robotiques : Tuaka
Le nouveau système d'entraînement entièrement intégré Tuaka pour les applications robotiques, lauréat du prestigieux prix Hermes 2022, démontre tout le potentiel des entraînements de précision. Les visiteurs du salon SPS Italia peuvent se rendre compte par eux-mêmes des performances de Tuaka en observant un bras robotique à trois axes en fonctionnement continu.
Au cœur de Tuaka se trouve un entraînement par arbre de haute précision et sans jeu de la nouvelle série Elastic Cyclo, couplé à un puissant servomoteur dans un espace de conditionnement aussi réduit que possible et avec un faible poids. La rigidité supérieure à la moyenne réduit les interférences - pour les applications de haute précision et la commande de mouvement dynamique avec une fréquence de répétition élevée. Grâce aux configurations modulaires avec encodeurs haute résolution, capteur de couple intégré ou fonctions de sécurité étendues, les actionneurs s'intègrent de manière flexible dans tout type d'application robotique.

Systèmes AGV et AMR compacts : nouvelle version de Smartris

Au salon SPS Italia, Sumitomo Drive Technologies présentera également une nouvelle version de son système d'entraînement pour les applications dans les systèmes de véhicules guidés automatisés (AGV) et de robots mobiles autonomes (AMR). Le Smartris Drive Compact est un contrôleur d'entraînement compact, pas plus grand qu'une souris d'ordinateur et quatre fois plus petit que le modèle standard.
L'ensemble d'entraînement Smartris est un développement conjoint de Sumitomo Drive Technologies et du groupe Lafert et combine les trois composants : réducteur, servomoteur et entraînement. La solution AGV/AMR est disponible en trois tailles et différentes versions. Associé à la série Eco-S, le nouveau Smartris Drive Compact peut transporter un poids total allant jusqu'à 800 kg à une vitesse de 2,0 m/s.
Le principe du cyclo à un étage dans la boîte de vitesses, le servomoteur monté directement et la structure à l'intérieur des roues contribuent à rendre le Smartris particulièrement compact. Les AGV compacts peuvent manœuvrer dans des espaces restreints et des allées étroites, ce qui les rend très flexibles. Ils peuvent être utilisés dans différents environnements, notamment dans les usines de production, les entrepôts et les centres de distribution.