Tuaka Robot

Maggiore modularità nei riduttori di precisione

Sumitomo Drive Technologies a SPS Italia 2023, Padiglione 5, Stand M020

Le soluzioni di azionamento per robotica e AGV/AMR combinano la tradizione del riduttore Cyclo con l'innovazione dell'Industria 4.0

Markt Indersdorf (Germania) / Venezia Noventa di Piave (Italia), 16 maggio 2023

Sumitomo Drive Technologies Finecyclo Da Series

Sumitomo Drive Technologies presenterà le sue soluzioni di azionamento per l'automazione e l'Industria 4.0 insieme al Gruppo Lafert alla SPS Italia di Parma dal 23 al 25 maggio. Al centro della presentazione in fiera ci sarà l'ampliamento della serie Fine Cyclo di Sumitomo Drive Technologies: da sempre sinonimo di alta precisione, design compatto e alta densità di potenza, ora offre ancora più possibilità grazie a una maggiore modularità.

La serie Fine Cyclo DA può ora essere montata su qualsiasi motore costruendo un sistema modulare di connessione in ingresso. Inoltre, la gamma di riduzioni possibili e i vari livelli di potenza sono stati notevolmente aumentati rispetto al passato. L'implementazione di un sistema modulare di ingresso della trasmissione consente inoltre di ridurre i tempi di consegna e la flessibilità. In genere, il corpo principale del riduttore viene fornito a magazzino e il montaggio delle flange viene effettuato in base all'ampia gamma di ingressi disponibili, o "ad hoc".

"La nostra presenza in fiera è all'insegna del motto "Più modularità - Più possibilità!". Abbiamo ampliato ancora una volta il nostro portafoglio prodotti di unità di controllo del movimento. Quando le applicazioni richiedono la massima precisione e affidabilità, abbiamo la soluzione giusta", afferma Michael Berger, Product Manager Motion Control Drives.

Pacchetto di azionamenti pluripremiato per applicazioni robotiche: Tuaka

Il pieno potenziale degli azionamenti di precisione è dimostrato dal nuovo azionamento completamente integrato Tuaka per applicazioni robotiche, vincitore del prestigioso Hermes Award 2022. I visitatori di SPS Italia possono toccare con mano le prestazioni di Tuaka osservando un braccio robotico a tre assi in funzionamento continuo.

Il cuore di Tuaka è una trasmissione ad albero senza gioco e di alta precisione della nuova serie Elastic Cyclo, accoppiata a un potente servomotore nel più piccolo spazio possibile e con un peso ridotto. La rigidità superiore alla media riduce le interferenze, per applicazioni di alta precisione e controllo dinamico del movimento con un'elevata frequenza di ripetizione. Grazie alle configurazioni modulari con encoder ad alta risoluzione, sensore di coppia integrato o funzioni di sicurezza estese, gli attuatori si integrano in modo flessibile in qualsiasi tipo di applicazione robotica.

TUAKA
Sistemi compatti AGV e AMR: la nuova versione di Smartris
smartris weel and driver 2023

A SPS Italia, Sumitomo Drive Technologies esporrà anche una nuova versione del suo drive per applicazioni nei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Lo Smartris Drive Compact è un controllore compatto, non più grande di un mouse per computer e solo un quarto delle dimensioni del modello standard.

Il pacchetto di azionamenti Smartris è uno sviluppo congiunto di Sumitomo Drive Technologies e Lafert Group e combina i tre componenti: riduttore, servomotore e azionamento. La soluzione AGV/AMR è disponibile in tre dimensioni e in diverse versioni. In combinazione con la serie Eco-S, il nuovo Smartris Drive Compact può trasportare un peso totale fino a 800 kg a una velocità massima di 2,0 m/s.

Il principio del ciclo a singolo stadio nel cambio, il servomotore montato direttamente e la struttura interna alla ruota contribuiscono a rendere lo Smartris particolarmente compatto. Gli AGV compatti possono manovrare in spazi ristretti e corridoi angusti, rendendoli molto flessibili. Possono essere utilizzati in diversi ambienti, tra cui impianti di produzione, magazzini e centri di distribuzione.