Panoramica
Der kompakte, zuverlässige und einfach zu bedienende Universalumrichter.
Einfach einschalten und der Invertek E3 ist betriebsbereit – mit präziser Motorregelung und Energieeinsparungen über die Werkseinstellungen.
Einfache Inbetriebnahme
Grundeinstellung mit 14 Parametern. Standardeinstellungen für die meisten Anwendungen geeignet. Schützähnlicher Anschluss für einfache Verdrahtung.
Intuitive Tastenfeldsteuerung
Präzise digitale Steuerung auf Knopfdruck.
Anwendungs-Makros
Wechseln Sie zwischen Industrie-, Pumpen- und Lüftermodus, um Invertek E3 für Ihre Anwendung zu optimieren.
Interner EMV-Filter der Kategorie C1
Ein integrierter Filter in jedem Invertek E3 spart Kosten und Zeit bei der Installation.
Kat. C1 gemäß EN61800-3:2004
| Motor Leistung Rating (kW) | 0,37 – 37 |
| Motor Ausgang Strom (Amps) | 2,3 – 72 |
| Gehäuse | IP20 Schutzart IP66 / NEMA 4X für den Außenbereich |
| Versorgungsspannung | 100 – 115 V ± 10 % 200 – 240 V ± 10 % 380 – 480 V ± 10 % |
| Versorgungsfrequenz | 48 – 62 Hz |
| Temperatur | Lagerung : –40 bis 60 °C Betrieb : IP20: -10 bis 50°C IP66: -20 bis 40°C, -20 bis 50°C (derated) |
| Steuerungsverfahren | Sensorlos Vektor Drehzahl Steuerung PM-Vektorregelung BLDC-Steuerung Synchron Reluktanz |