DCC
DX620 - Wall Mount
DX620 - Motor Mount
DCC
DX620 - Wall Mount
DX620 - Motor Mount

DX-620

Azionamento con controllo decentralizzato

Panoramica

Installa più velocemente. Metti in servizio in modo più intelligente. Mantieni tutto in movimento.

DX‑620 porta il controllo motore ad alte prestazioni direttamente sulla macchina – sul motore o sul lato – per semplificare il cablaggio, standardizzare le zone e sostituire le unità in pochi minuti senza interrompere le operazioni.

Collega rapidamente. Monta in qualsiasi modo.

Montaggio su motore
Staffa motore a collegamento diretto con montaggio drop-in.
Montaggio alle piene prestazioni nominali, allineato con le posizioni M1–M6 del motoriduttore.
Robustezza progettata per il montaggio su motore – custodia IP55 e classe di vibrazione 3M7.

Montaggio a parete
Plug‑in wall bracket con drop‑in fit.
Montaggio libero da orientamento alle piene prestazioni nominali.
Line‑side durability - IP65 housing e 3M6 vibration rating.

Potenza nominale del motore (kW)2,2 - 7,5
Corrente di uscita del motore (A)4,8 - 17
Tensione di alimentazioneMontaggio motore
200-240 V +10%/-15% ingresso trifase
380-480 V ±10%/-15%, ingresso trifase

Montaggio a parete
200-240 V +10%/-15% ingresso trifase
380-480 V ±10%/-15% ingresso trifase
CustodiaIP55
IP65
TemperaturaDi esercizio: da −20 a 50 °C
Opzioni fieldbusEtherNet/IP®
Profinet

Related Azionamenti a frequenza variabile products