Invertek Coolvert
Azionamento per compressori e pompe di calore
Panoramica
Invertitori di frequenza progettati specificamente per i costruttori di macchinari al fine di ottimizzare le prestazioni dei compressori rotativi e a spirale. Omologati per l'uso con refrigeranti A2L (leggermente infiammabili) e A3 (altamente infiammabili).
| Potenza nominale del motore (kW) | 1,5 - 40 |
| Corrente di uscita del motore (A) | 7 - 75 |
| Dissipazione del calore | Piastra di raffreddamento Dissipatore di calore |
| Tensione di alimentazione | 200 – 240 V ± 10% | Ingresso monofase 380 – 480 V ± 10% | Ingresso trifase |
| Frequenza di alimentazione | 48 - 62 Hz |
| Temperatura | Stoccaggio: da -40 a 70 °C Funzionamento: da −20 a 60 °C |
| Modalità di controllo | Modbus RTU (RS485) Controllo terminale digitale / analogico Controllo terminale in modalità PI Modalità master/slave |