Invertek Coolvert
Invertek Coolvert Size 3
Invertek Coolvert Size 4
Invertek Coolvert
Invertek Coolvert Size 3
Invertek Coolvert Size 4

Invertek Coolvert

Variador para compresores y bombas de calor

Vista general

Variadores de frecuencia diseñados específicamente para fabricantes de maquinaria con el fin de optimizar el rendimiento de compresores rotativos y scroll. Homologados para su uso con refrigerantes A2L ligeramente inflamables y A3 altamente inflamables.

Potencia nominal del motor (kW)1,5 - 40
Corriente de salida del motor (amperios)7 - 75
Disipación de calorPlaca de refrigeración
Disipador térmico
Tensión de alimentación200 – 240 V ± 10 % | Entrada monofásica
380 – 480 V ± 10 % | Entrada trifásica
Frecuencia de alimentación48 – 62 Hz
TemperaturaAlmacenamiento: de -40 a 70 °C
En funcionamiento: de −20 a 60 °C
Modos de controlModbus RTU (RS485)
Control de terminales: digital/analógico
Control de terminales en modo PI
Modo maestro/esclavo

Related Variadores de frecuencia products