Núcleo de ascensor Invertek
Variador para control avanzado de ascensores
Vista general
La próxima generación para el control de motores de ascensor.
Elevator Core se ha diseñado desde la etapa de potencia como un variador específico para ascensores. Cada aspecto del variador se ha diseñado y probado para ofrecer una solución altamente robusta para las exigentes condiciones ambientales y de carga del sector de los ascensores.
| Potencia nominal del motor (kW) | 2,2 - 22 |
| Corriente de salida del motor (amperios) | 9,5 - 61 |
| Carcasa | IP20 |
| Tensión de alimentación | 200 – 240 V ± 10 % monofásica 200 – 240 V ± 10 % trifásica 380 – 480 V ± 10 % trifásica |
| Temperatura | Funcionamiento a corriente máxima a 10 kHz a 50 °C |