Invertek Aufzugskern
Antrieb für erweiterte Aufzugssteuerung
Übersicht
Die nächste Generation der Aufzugsmotorsteuerung.
Elevator Core wurde von der Leistungsstufe an als spezieller Aufzugsantrieb entwickelt. Jeder Aspekt des Antriebs wurde entwickelt und getestet, um eine äußerst robuste Lösung für die anspruchsvollen Umgebungs- und Lastbedingungen der Aufzugsbranche zu bieten.
| Nennleistung des Motors (kW) | 2,2 – 22 |
| Motorausgangsstrom (A) | 9,5 – 61 |
| Gehäuse | IP20 |
| Versorgungsspannung | 200 – 240 V ± 10 % einphasig 200 – 240 V ± 10 % dreiphasig 380 – 480 V ± 10 % dreiphasig |
| Temperatur | 10 kHz Vollstrombetrieb bei 50 °C |