DCC
DX620 - Wall Mount
DX620 - Motor Mount
DCC
DX620 - Wall Mount
DX620 - Motor Mount

DX-620

Dezentraler Steuerungsantrieb

Übersicht

Schneller installieren. Intelligenter in Betrieb nehmen. Alles in Bewegung halten.

DX‑620 bringt leistungsstarke Motorregelung direkt an die Maschine – am Motor oder seitlich montiert – damit Sie die Verdrahtung vereinfachen, Zonen standardisieren und Einheiten innerhalb von Minuten austauschen können, ohne den Betrieb zu unterbrechen.

Schnell anschließen. Beliebig montieren.

Motormontage
Direktanschluss-Motorhalterung mit Drop-in-Passung.
Montage bei voller Nennleistung, ausgerichtet auf Getriebemotorpositionen M1–M6.
Motorbereite Robustheit von Grund auf – IP55-Gehäuse und Vibrationsklasse 3M7.

Wandmontage
Plug‑in wall bracket mit drop‑in fit.
Ausrichtungsunabhängige Montage bei voller Nennleistung.
Line‑side durability - IP65 housing und 3M6 vibration rating.

Nennleistung des Motors (kW)2,2 – 7,5
Motorausgangsstrom (A)4,8 – 17
VersorgungsspannungMotormontage
200–240 V +10 %/-15 % 3-phasiger Eingang
380–480 V ±10 %/–15 % 3-Phasen-Eingang

Wandmontage
200–240 V +10 %/-15 % 3-Phasen-Eingang
380–480 V ±10 %/-15 % 3-Phasen-Eingang
GehäuseIP55
IP65
TemperaturBetrieb: −20 bis 50 °C
FeldbusoptionenEtherNet/IP®
Profinet

Ähnliche Frequenzumrichter Produkte