Invertek Coolvert
Antrieb für Kompressoren und Wärmepumpen
Übersicht
Frequenzumrichter, die speziell für OEM-Maschinenbauer entwickelt wurden. Hervorragende Regelung aller Motortypen: IM, PM, BLDC, SynRM und LSPM. Ideal für die Integration in OEM-Maschinen. Die Maschine dient dabei als Kühlkörper für den Antrieb und wird zur Wärmeableitung genutzt, wodurch der verfügbare Maschinenraum maximiert wird.
| Nennleistung des Motors (kW) | 1,5 – 40 |
| Motorausgangsstrom (A) | 7 – 75 |
| Wärmeableitung | Kühlplatte Kühlkörper |
| Versorgungsspannung | 200 – 240 V ± 10 % | 1-phasiger Eingang 380 – 480 V ± 10 % | 3-phasiger Eingang |
| Versorgungsfrequenz | 48 – 62 Hz |
| Temperatur | Lagerung: –40 bis 70 °C Betrieb: −20 bis 60 °C |
| Steuerungsmodi | Modbus RTU (RS485) Terminalsteuerung digital/analog Terminalsteuerung im PI-Modus Master-/Slave-Modus |