Übersicht
Der kompakte, zuverlässige und einfach zu bedienende Universalumrichter.
Der Optidrive E3 für Einphasenmotoren wurde für Kosteneffizienz und einfache Bedienung entwickelt und ist für PSC- (Permanent Split Capacitor) oder Spaltpol-Einphasen-Induktionsmotoren bestimmt.
Einfache Inbetriebnahme
Grundeinstellung mit 14 Parametern. Standardeinstellungen für die meisten Anwendungen geeignet. Schützähnlicher Anschluss für einfache Verdrahtung.
Intuitive Tastatursteuerung
Präzise digitale Steuerung auf Knopfdruck.
Anwendungsmakros
Wechseln Sie zwischen Industrie-, Pumpen- und Lüftermodus, um Invertek E3 für Ihre Anwendung zu optimieren..
Interner EMV-Filter der Kategorie C1
Ein integrierter Filter in jedem Invertek E3 spart Kosten und Zeit bei der Installation.
Kat. C1 gemäß EN 61800-3:2004
| Nennleistung des Motors (kW) | 0,37 – 1,1 |
| Motorausgangsstrom (A) | 4,3 – 10,5 |
| Gehäuse | IP20 IP66 für den Außenbereich, geschaltet IP66 für den Außenbereich, nicht geschaltet |
| Versorgungsspannung | 100 – 115 V ± 10 % 200 – 240 V ± 10 % |
| Netzfrequenz | 48 – 62 Hz |
| Temperatur | Lagerung: –40 bis 60 °C Betrieb: IP20: -10 bis 50 °C IP66: -20 bis 40 °C, -20 bis 50 °C (mit Leistungsreduzierung) |
| Steuerungsart | Sensorlose Vektorgeschwindigkeitsregelung PM-Vektorregelung BLDC-Regelung Synchron-Reluktanzregelung |