Invertek E3 monofásico
Variador de uso general
Vista general
El variador de uso general compacto, fiable y fácil de usar.
Diseñado para ser rentable y fácil de usar, el Optidrive E3 para motores monofásicos está destinado a motores de inducción monofásicos PSC (Permanent Split Capacitor) o de polos sombreados.
Puesta en marcha sencilla
Configuración básica de 14 parámetros. Ajustes predeterminados adecuados para la mayoría de aplicaciones. Conexión tipo contactor para un cableado sencillo.
Control intuitivo mediante teclado
Control digital preciso con solo pulsar un botón.
Macros de aplicación
Cambia entre los modos «Industrial», «Bomba» y «Ventilador» para optimizar el Invertek E3 según tu aplicación.
Filtro EMC interno de categoría C1
El filtro interno integrado en cada Invertek E3 ahorra costes y tiempo de instalación.
Categoría C1 según la norma EN 61800-3:2004
| Potencia nominal del motor (kW) | 0,37 - 1,1 |
| Corriente de salida del motor (amperios) | 4,3 - 10,5 |
| Carcasa | IP20 IP66 para exteriores con conmutador IP66 para exteriores sin conmutación |
| Tensión de alimentación | 100 – 115 V ± 10 % 200 – 240 V ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación | 48 - 62 Hz |
| Temperatura | Almacenamiento: de -40 a 60 °C En funcionamiento: IP20: de -10 a 50 °C IP66: de -20 a 40 °C, de -20 a 50 °C (con potencia reducida) |
| Método de control | Control vectorial de velocidad sin sensores Control vectorial de PM Control BLDC Reluctancia síncrona |