Invertek E4
Invertek E4
Invertek E4
Invertek E4

Invertek E4

Variador de uso general con capacidad ampliada

Vista general

Una nueva clase de variador de uso general, que conserva las funciones probadas y fáciles de usar del Invertek E3 con mayores capacidades.

Puesta en marcha sencilla
Configuración básica de 14 parámetros. Ajustes predeterminados adecuados para la mayoría de aplicaciones. Conexión tipo contactor para un cableado sencillo.

Control intuitivo mediante teclado
Control digital preciso con solo pulsar un botón.

Filtro CEM interno de categoría C1
An interno filter en every Invertek E4 saves cost y time para installation.
Cat. C1 según EN61800-3:2004

Motor Potencia Rating (kW)0,37 - 37
Motor Salida Corriente (Amps)2,3 - 72
EnvolventeIP20
Alimentación Tensión110-115 V -15 %/+10 %
200-240 V -15 %/+10 %
380-480 V -15 %/+10 %
Alimentación Frecuencia48 – 62 Hz
TemperaturaAlmacenamiento: -40 a 60°C
Funcionamiento: -20 a 50 °C (60 °C con reducción de potencia)
Método de controlVectorial Velocidad Control, PM Vectorial Control (Auto back emf measurement)
Sin sensor Vectorial Velocidad Control
V/Hz Velocidad Control Síncrono Reluctancia
Control BLDC
LSPM
PMAREL Par Control

Related Variadores de frecuencia products