Vista general
El variador de uso general que es compacto, fiable y fácil de usar.
Basta con encenderlo para que el Invertek E3 entre en funcionamiento, proporcionando un control preciso del motor y un ahorro energético con los ajustes de fábrica.
Puesta en marcha sencilla
Configuración básica de 14 parámetros. Ajustes predeterminados adecuados para la mayoría de las aplicaciones. Conexión tipo contactor para un cableado sencillo.
Control intuitivo mediante teclado
Control digital preciso con solo pulsar un botón.
Macros de aplicación
Cambia entre los modos «Industrial», «Bomba» y «Ventilador» para optimizar el Invertek E3 para tu aplicación.
Filtro EMC interno de categoría C1
Un filtro interno en cada Invertek E3 ahorra costes y tiempo de instalación.
Categoría C1 según la norma EN 61800-3:2004
| Potencia nominal del motor (kW) | 0,37 - 37 |
| Corriente de salida del motor (amperios) | 2,3 - 72 |
| Carcasa | IP20 IP66 para exteriores con conmutador IP66 para exteriores sin conmutación |
| Tensión de alimentación | 100 – 115 V ± 10 % 200 – 240 V ± 10 % 380 – 480 V ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación | 48 – 62 Hz |
| Temperatura | Almacenamiento: de -40 a 60 °C En funcionamiento: IP20: de -10 a 50 °C IP66: de -20 a 40 °C, de -20 a 50 °C (potencia reducida) |
| Método de control | Control vectorial de velocidad sin sensores Control vectorial de motores de imanes permanentes Control BLDC Reluctancia síncrona |