Invertek E3
Invertek E3 IP66 Size 1
Invertek E3 IP20 Size 2
Invertek E3 IP20 Size 3
Invertek E3 IP20 Size 4
Invertek E3 IP20 Size 1
Invertek E3 IP66 Size 2
Invertek E3 IP66 Size 3
Invertek E3 IP66 Size 4
Invertek E3 IP66 Size 5
Invertek E3
Invertek E3 IP66 Size 1
Invertek E3 IP20 Size 2
Invertek E3 IP20 Size 3
Invertek E3 IP20 Size 4
Invertek E3 IP20 Size 1
Invertek E3 IP66 Size 2
Invertek E3 IP66 Size 3
Invertek E3 IP66 Size 4
Invertek E3 IP66 Size 5

Invertek E3

Entraînement à usage général

Vue d'ensemble

Le variateur universel compact, fiable et facile à utiliser.

Il suffit de mettre l’Invertek E3 sous tension pour qu’il fonctionne, avec un contrôle moteur précis et des économies d’énergie grâce aux réglages d’usine.

Mise en service simple
Configuration de base à 14 paramètres. Réglages par défaut adaptés à la plupart des applications. Connexion de type contacteur pour un câblage simple.

Commande par clavier intuitive
Commande numérique précise d’une simple pression sur un bouton.

Macros d'application
Passez entre les modes Industrie, Pompe et Ventilateur pour optimiser l’Invertek E3 selon votre application.

Filtre CEM interne de catégorie C1
An interne filter dans every Invertek E3 saves cost et time pour installation.
Cat. C1 selon EN61800-3:2004

Moteur Puissance Rating (kW)0,37 - 37
Moteur Sortie Courant (Amps)2,3 - 72
Indice de protectionIP20
IP66 extérieur avec commutation
IP66 extérieur non commandé
Tension d'alimentation100 – 115 V ± 10 %
200 – 240 V ± 10 %
380 – 480 V ± 10 %
Fréquence d'alimentation48 – 62 Hz
TempératureStockage :
-40 à 60 °C
En fonctionnement :
IP20 : de -10 à 50 °C
IP66 : de -20 à 40 °C, de -20 à 50 °C (à puissance réduite)
Méthode de commandeSans capteur Vectoriel Vitesse Commande
Contrôle vectoriel PM
Commande BLDC
Synchrone Réluctance

Related Entraînements à fréquence variable products

Invertek Compact 2
Invertek Compact 2
Invertek Coolvert
Invertek Coolvert
DCC
DX-620
Invertek Elevator Core
Noyau d'ascenseur Invertek