Invertek P2
Invertek P2 IP20 Size 2
Invertek P2 IP20 Size 3
Invertek P2 IP20 Size 4
Invertek P2 IP20 Size 5
Invertek P2 IP20 Size 6A
Invertek P2 IP20 Size 6B
Invertek P2 IP20 Size 8
Invertek P2 IP55 Size 4
Invertek P2 IP55 Size 5
Invertek P2 IP55 Size 6
Invertek P2 IP55 Size 7
Invertek P2 IP55 Size 8
Invertek P2 IP66 Size 2
Invertek P2 IP66 Size 3
Invertek P2 IP66 Size 4
Invertek P2
Invertek P2 IP20 Size 2
Invertek P2 IP20 Size 3
Invertek P2 IP20 Size 4
Invertek P2 IP20 Size 5
Invertek P2 IP20 Size 6A
Invertek P2 IP20 Size 6B
Invertek P2 IP20 Size 8
Invertek P2 IP55 Size 4
Invertek P2 IP55 Size 5
Invertek P2 IP55 Size 6
Invertek P2 IP55 Size 7
Invertek P2 IP55 Size 8
Invertek P2 IP66 Size 2
Invertek P2 IP66 Size 3
Invertek P2 IP66 Size 4

Invertek P2

Variateur haute performance

Vue d'ensemble

Haute performance et facilité d'utilisation.

Alliant à la perfection hautes performances et simplicité d’utilisation, le variateur de fréquence Invertek P2 permet de venir facilement à bout des applications les plus exigeantes.

Contrôle avancé du moteur
Invertek a développé des algorithmes mathématiques avancés et utilise les toutes dernières technologies matérielles pour garantir qu’Invertek P2 offre un contrôle moteur exceptionnel.

Puissant, polyvalent et facile à utiliser
Conçu pour une installation et une mise en service rapides, le variateur de fréquence P2 offre la solution la plus rentable pour l’industrie.

Contrôle des moteurs à aimants permanents
Paré pour l'avenir. Permet la mise à niveau vers la dernière génération de moteurs à aimants permanents à haut rendement.

Filtre CEM intégré
Un filtre interne intégré à chaque Invertek P2 permet de réaliser des économies et de gagner du temps lors de l'installation.

Transistor de freinage intégré
Permet de gagner de la place, de réduire les coûts et de gagner du temps lors de l'installation.

Puissance nominale du moteur (kW)0,75 - 250
Courant de sortie du moteur (ampères)2,1 - 480
Indice de protectionIP20
IP55
IP66 (extérieur)
Tension d'alimentation200 – 240 V ± 10 % | Entrée monophasée
200 – 240 V ± 10 % | Entrée triphasée
380 – 480 V ± 10 % | Entrée triphasée
480 – 525 V ± 10 % | Entrée triphasée
500 – 600 V ± 10 % | Entrée triphasée
Fréquence d'alimentation48 - 62 Hz
TempératureStockage : de -40 à 60 °C
En fonctionnement :
IP20 : de −10 à 50 °C
IP55 : de −10 à 40 °C
          de −10 à 50 °C (puissance réduite)
IP66 : de −20 à 40 °C
          de −20 à 50 °C (puissance réduite)
Méthode de commandeV/F Vectoriel
V/F optimisé en énergie
Contrôle vectoriel de vitesse/couple sans capteur 3GV
Commande de vitesse/couple en boucle fermée (codeur)
Commande vectorielle PM
Commande BLDC
Réluctance synchrone

Related Entraînements à fréquence variable products

Invertek Compact 2
Invertek Compact 2
Invertek Coolvert
Invertek Coolvert
DCC
DX-620
Invertek Elevator Core
Noyau d'ascenseur Invertek