Invertek P2
Invertek P2 IP20 Size 2
Invertek P2 IP20 Size 3
Invertek P2 IP20 Size 4
Invertek P2 IP20 Size 5
Invertek P2 IP20 Size 6A
Invertek P2 IP20 Size 6B
Invertek P2 IP20 Size 8
Invertek P2 IP55 Size 4
Invertek P2 IP55 Size 5
Invertek P2 IP55 Size 6
Invertek P2 IP55 Size 7
Invertek P2 IP55 Size 8
Invertek P2 IP66 Size 2
Invertek P2 IP66 Size 3
Invertek P2 IP66 Size 4
Invertek P2
Invertek P2 IP20 Size 2
Invertek P2 IP20 Size 3
Invertek P2 IP20 Size 4
Invertek P2 IP20 Size 5
Invertek P2 IP20 Size 6A
Invertek P2 IP20 Size 6B
Invertek P2 IP20 Size 8
Invertek P2 IP55 Size 4
Invertek P2 IP55 Size 5
Invertek P2 IP55 Size 6
Invertek P2 IP55 Size 7
Invertek P2 IP55 Size 8
Invertek P2 IP66 Size 2
Invertek P2 IP66 Size 3
Invertek P2 IP66 Size 4

Invertek P2

Azionamento ad alte prestazioni

Panoramica

Prestazioni elevate e facilità d'uso.

La combinazione perfetta di elevate prestazioni e facilità d’uso consente al convertitore di frequenza Invertek P2 di gestire con facilità anche le applicazioni più esigenti.

Controllo avanzato del motore
Invertek ha sviluppato algoritmi matematici avanzati e utilizza la tecnologia hardware più all’avanguardia per garantire che Invertek P2 offra un controllo del motore eccezionale.

Potente, versatile e facile da usare
Progettato per una rapida installazione e messa in servizio, il convertitore di frequenza P2 offre la soluzione più conveniente per l’industria.

Controllo dei motori a magneti permanenti
A prova di futuro. Consente l’aggiornamento all’ultima generazione di motori a magneti permanenti ad alta efficienza.

Filtro EMC integrato
Un filtro interno presente in ogni Invertek P2 consente di risparmiare tempo e denaro in fase di installazione.

Transistor di frenatura integrato
Consente di risparmiare spazio, costi e tempo di installazione.

Potenza nominale del motore (kW)0,75 - 250
Corrente di uscita del motore (A)2,1 - 480
Grado di protezioneIP20
IP55
IP66 per uso esterno
Tensione di alimentazione200 – 240 V ± 10% | Ingresso monofase
200 – 240 V ± 10% | Ingresso trifase
380 – 480 V ± 10% | Ingresso trifase
480 – 525 V ± 10% | Ingresso trifase
500 – 600 V ± 10% | Ingresso trifase
Frequenza di alimentazione48 - 62 Hz
TemperaturaStoccaggio: da -40 a 60 °C
In funzionamento:
IP20: da −10 a 50 °C
IP55: da −10 a 40 °C
          da −10 a 50 °C (potenza ridotta)
IP66: da −20 a 40 °C
          da −20 a 50 °C (potenza ridotta)
Metodo di controlloV/F, vettore di tensione
V/F ottimizzato per l'energia
Controllo vettoriale velocità/coppia senza sensori 3GV
Controllo velocità/coppia a circuito chiuso (encoder)
Controllo vettoriale PM
Controllo BLDC
Reluttanza sincrona

Related Azionamenti a frequenza variabile products