Invertek Elevator Core
Invertek Elevator Size 2
Invertek Elevator Size 3
Invertek Elevator Size 4
Invertek Elevator Core
Invertek Elevator Size 2
Invertek Elevator Size 3
Invertek Elevator Size 4

Nucleo dell'ascensore Invertek

Azionamento per controllo avanzato ascensori

Panoramica

La nuova generazione di sistemi di controllo per motori di ascensori.

Elevator Core è stato progettato fin dallo stadio di potenza come azionamento dedicato per ascensori. Ogni aspetto dell’azionamento è stato progettato e testato per offrire una soluzione altamente robusta per le condizioni ambientali e di carico impegnative del settore degli ascensori.

Potenza nominale del motore (kW)2,2 - 22
Corrente di uscita del motore (A)9,5 - 61
Grado di protezioneIP20
Tensione di alimentazione200 – 240 V ± 10% monofase
200 – 240 V ± 10% trifase
380 – 480 V ± 10% trifase
TemperaturaFunzionamento a corrente massima a 10 kHz a 50 °C

Related Azionamenti a frequenza variabile products