Invertek Elevator Core
Invertek Elevator Size 2
Invertek Elevator Size 3
Invertek Elevator Size 4
Invertek Elevator Core
Invertek Elevator Size 2
Invertek Elevator Size 3
Invertek Elevator Size 4

Noyau d'ascenseur Invertek

Variateur pour commande avancée d’ascenseur

Vue d'ensemble

La nouvelle génération de commandes de moteurs d'ascenseur.

Elevator Core a été conçu dès l’étage de puissance comme un variateur dédié aux ascenseurs. Chaque aspect du variateur a été conçu et testé afin d’offrir une solution extrêmement robuste pour les conditions environnementales et de charge exigeantes du secteur des ascenseurs.

Puissance nominale du moteur (kW)2,2 - 22
Courant de sortie du moteur (ampères)9,5 - 61
Indice de protectionIP20
Tension d'alimentation200 – 240 V ± 10 % monophasé
200 – 240 V ± 10 % triphasé
380 – 480 V ± 10 % triphasé
TempératureFonctionnement à courant maximal à 10 kHz à 50 °C

Related Entraînements à fréquence variable products