Invertek Coolvert
Variateur pour compresseurs et pompes à chaleur
Vue d'ensemble
Variateurs de fréquence spécialement conçus pour les constructeurs de machines afin d’optimiser les performances des compresseurs rotatifs et scroll. Homologués pour une utilisation avec les fluides frigorigènes A2L légèrement inflammables et A3 hautement inflammables.
| Puissance nominale du moteur (kW) | 1,5 - 40 |
| Courant de sortie du moteur (ampères) | 7 - 75 |
| Dissipation thermique | Plaque de refroidissement Dissipateur thermique |
| Tension d'alimentation | 200 – 240 V ± 10 % | Entrée monophasée 380 – 480 V ± 10 % | Entrée triphasée |
| Fréquence d'alimentation | 48 - 62 Hz |
| Température | Stockage : de -40 à 70 °C En fonctionnement : de −20 à 60 °C |
| Modes de commande | Modbus RTU (RS485) Commande par terminal numérique / analogique Commande par terminal en mode PI Mode maître / esclave |