Vue d'ensemble
Le variateur universel compact, fiable et facile à utiliser.
Conçu pour être économique et facile à utiliser, l’Optidrive E3 pour moteurs monophasés est destiné aux moteurs à induction monophasés PSC (Permanent Split Capacitor) ou à pôles ombrés.
Mise en service simple
Configuration de base à 14 paramètres. Réglages par défaut adaptés à la plupart des applications. Connexion de type contacteur pour un câblage simple.
Commande intuitive par clavier
Commande numérique précise d’une simple pression sur un bouton.
Macros d'application
Basculez entre les modes « Industriel », « Pompe » et « Ventilateur » pour optimiser l'Invertek E3 en fonction de votre application.
Filtre CEM interne de catégorie C1
Un filtre interne intégré à chaque Invertek E3 permet de réaliser des économies et de gagner du temps lors de l'installation.
Catégorie C1 selon la norme EN 61800-3:2004
| Puissance nominale du moteur (kW) | 0,37 - 1,1 |
| Courant de sortie du moteur (ampères) | 4,3 - 10,5 |
| Boîtier | IP20 IP66 extérieur avec commutation IP66 extérieur non commandé |
| Tension d'alimentation | 100 – 115 V ± 10 % 200 – 240 V ± 10 % |
| Fréquence d'alimentation | 48 - 62 Hz |
| Température | Stockage : -40 à 60 °C En fonctionnement : IP20 : de -10 à 50 °C IP66 : de -20 à 40 °C, de -20 à 50 °C (puissance réduite) |
| Méthode de commande | Contrôle vectoriel de vitesse sans capteur Commande vectorielle à aimants permanents Commande BLDC Réluctance synchrone |