DCC
DX620 - Wall Mount
DX620 - Motor Mount
DCC
DX620 - Wall Mount
DX620 - Motor Mount

DX-620

Variateur à commande décentralisée

Vue d'ensemble

Installez plus vite. Mettez en service plus intelligemment. Gardez tout en mouvement.

DX‑620 apporte un contrôle moteur haute performance directement à la machine – sur le moteur ou sur le côté – afin de simplifier le câblage, de standardiser les zones et de remplacer les unités en quelques minutes sans perturber les opérations.

Branchez rapidement. Montez dans n’importe quelle position.

Montage sur moteur
Support moteur à connexion directe avec ajustement drop-in.
Montage à pleine performance nominale, aligné sur les positions M1 à M6 du motoréducteur.
Robustesse conçue pour le montage moteur – boîtier IP55 et classe de vibration 3M7.

Montage mural
Plug‑in wall bracket avec drop‑in fit.
Montage dans n’importe quelle orientation à pleine performance nominale.
Line‑side durability - IP65 housing et 3M6 vibration rating.

Puissance nominale du moteur (kW)2,2 - 7,5
Courant de sortie du moteur (ampères)4,8 - 17
Tension d'alimentationMontage du moteur
200-240 V +10 %/-15 % Entrée triphasée
380-480 V ±10 %/-15 %, alimentation triphasée

Montage mural
Entrée triphasée 200-240 V +10 %/-15 %
Entrée triphasée 380-480 V ±10 %/-15 %
BoîtierIP55
IP65
TempératureEn fonctionnement : de −20 à 50 °C
Options de bus de terrainEtherNet/IP®
Profinet

Related Entraînements à fréquence variable products

Invertek Compact 2
Invertek Compact 2
Invertek Coolvert
Invertek Coolvert
Invertek Elevator Core
Noyau d'ascenseur Invertek