DCC
DX620 - Wall Mount
DX620 - Motor Mount
DCC
DX620 - Wall Mount
DX620 - Motor Mount

DX-620

Accionamiento de control descentralizado

Vista general

Instale más rápido. Ponga en marcha de forma más inteligente. Mantenga todo en movimiento.

DX‑620 lleva el control de motor de alto rendimiento directamente a la máquina —en el motor o en el lateral— para simplificar el cableado, estandarizar zonas y sustituir unidades en minutos sin interrumpir las operaciones.

Conecte rápido. Monte como quiera.

Montaje en motor
Soporte de motor de conexión directa con ajuste drop-in.
Montaje a pleno rendimiento nominal, alineado con las posiciones M1–M6 del motorreductor.
Robustez preparada para motor por diseño: carcasa IP55 y clasificación de vibración 3M7.

Montaje en pared
Plug‑in wall bracket con drop‑in fit.
Montaje en cualquier orientación con pleno rendimiento nominal.
Line‑side durability - IP65 housing y 3M6 vibration rating.

Potencia nominal del motor (kW)2,2 - 7,5
Corriente de salida del motor (amperios)4,8 - 17
Tensión de alimentaciónMontaje del motor
200-240 V +10 %/-15 % Entrada trifásica
380-480 V ±10 %/±15 %, entrada trifásica

Montaje en pared
200-240 V +10 %/-15 %, entrada trifásica
Entrada trifásica de 380-480 V, ±10 %/±15 %
CarcasaIP55
IP65
TemperaturaEn funcionamiento: de −20 a 50 °C
Opciones de bus de campoEtherNet/IP®
Profinet

Related Variadores de frecuencia products