Invertek Compact 2
Variador para aplicaciones OEM a medida
Vista general
Variadores de frecuencia diseñados específicamente para fabricantes de maquinaria OEM. Control excepcional de todos los tipos de motores: IM, PM, BLDC, SynRM y LSPM. Ideales para su integración en máquinas OEM. La máquina actúa como disipador térmico del variador y se utiliza para disipar el calor, maximizando así el espacio disponible en la máquina.
| Potencia nominal del motor (kW) | 0,37 - 4 |
| Tensión de alimentación | 110 V / 230 V / 400 V Entrada monofásica y trifásica |