Invertek ECO

Invertek ECO

Variador específico para ventiladores y bombas

Vista general

El variador de frecuencia para aplicaciones de ventiladores y bombas

  • Control de motores Eco Vector
  • Diseño optimizado energéticamente
  • Filtro EMC interno
  • Funcionamiento silencioso
Potencia nominal del motor (kW)0,75 - 250
Corriente de salida del motor (amperios)2,2 - 480
CarcasaIP20
IP55
IP66 para exteriores
Tensión de alimentación200 – 240 V ± 10 % | Entrada monofásica
200 – 240 V ± 10 % | Entrada trifásica
380 – 480 V ± 10 % | Entrada trifásica
500 – 600 V ± 10 % | Entrada trifásica
Frecuencia de alimentación48 - 62 Hz
TemperaturaAlmacenamiento: de -40 a 60 °C
En funcionamiento:
IP20: de −10 a 50 °C
IP55: de −10 a 40 °C
          De −10 a 50 °C (potencia reducida)
IP66: de −20 a 40 °C
          De −20 a 50 °C (potencia reducida)
Método de controlVectorial sin sensores Eco
Vector de imán permanente de bucle abierto
Vector BLDC de bucle abierto
Vector de reluctancia síncrona en bucle abierto

Related Variadores de frecuencia products