Invertek ECO

Invertek ECO

Azionamento dedicato per ventilatori e pompe

Panoramica

Il convertitore di frequenza per applicazioni con ventilatori e pompe

  • Controllo del motore Eco Vector
  • Progettazione ottimizzata dal punto di vista energetico
  • Filtro EMC interno
  • Funzionamento silenzioso
Potenza nominale del motore (kW)0,75 - 250
Corrente di uscita del motore (A)2,2 - 480
Grado di protezioneIP20
IP55
IP66 per uso esterno
Tensione di alimentazione200 – 240 V ± 10% | Ingresso monofase
200 – 240 V ± 10% | Ingresso trifase
380 – 480 V ± 10% | Ingresso trifase
500 – 600 V ± 10% | Ingresso trifase
Frequenza di alimentazione48 - 62 Hz
TemperaturaStoccaggio: da -40 a 60 °C
In funzionamento:
IP20: da −10 a 50 °C
IP55: da −10 a 40 °C
          da −10 a 50 °C (potenza ridotta)
IP66: da −20 a 40 °C
          da −20 a 50 °C (potenza ridotta)
Metodo di controlloVettoriale senza sensori Eco
Vettoriale a magnete permanente ad anello aperto
Vettoriale BLDC ad anello aperto
Vettoriale a riluttanza sincrona ad anello aperto

Related Azionamenti a frequenza variabile products