Invertek ECO

Invertek ECO

Variateur dédié aux ventilateurs et pompes

Vue d'ensemble

Le variateur de fréquence pour applications de ventilateurs et de pompe.

  • Commande de moteur Eco Vector
  • Conception optimisée sur le plan énergétique
  • Filtre CEM interne
  • Fonctionnement silencieux
Puissance nominale du moteur (kW)0,75 - 250
Courant de sortie du moteur (ampères)2,2 - 480
Indice de protectionIP20
IP55
IP66 (extérieur)
Tension d'alimentation200 – 240 V ± 10 % | Entrée monophasée
200 – 240 V ± 10 % | Entrée triphasée
380 – 480 V ± 10 % | Entrée triphasée
500 – 600 V ± 10 % | Entrée triphasée
Fréquence d'alimentation48 - 62 Hz
TempératureStockage : de -40 à 60 °C
En fonctionnement :
IP20 : de −10 à 50 °C
IP55 : de −10 à 40 °C
          de −10 à 50 °C (puissance réduite)
IP66 : de −20 à 40 °C
          de −20 à 50 °C (puissance réduite)
Méthode de commandeVecteur sans capteur Eco
Vectorisation à aimants permanents en boucle ouverte
Vectoriel BLDC en boucle ouverte
Vecteur à réluctance synchrone en boucle ouverte

Related Entraînements à fréquence variable products

Invertek Compact 2
Invertek Compact 2
Invertek Coolvert
Invertek Coolvert
DCC
DX-620
Invertek Elevator Core
Noyau d'ascenseur Invertek