Invertek ECO
Spezialisierter Lüfter- und Pumpenantrieb
Übersicht
Der Frequenzumrichter für Lüfter- und Pumpenanwendungen
- Eco-Vektor-Motorsteuerung
- Energieoptimiertes Design
- Interner EMV-Filter
- Geräuscharmer Betrieb
| Nennleistung des Motors (kW) | 0,75 – 250 |
| Motorausgangsstrom (A) | 2,2 – 480 |
| Gehäuse | IP20 IP55 IP66 für den Außenbereich |
| Versorgungsspannung | 200 – 240 V ± 10 % | 1-phasiger Eingang 200 – 240 V ± 10 % | 3-phasiger Eingang 380 – 480 V ± 10 % | 3-phasiger Eingang 500 – 600 V ± 10 % | 3-phasiger Eingang |
| Netzfrequenz | 48 – 62 Hz |
| Temperatur | Lagerung: –40 bis 60 °C Betrieb: IP20: −10 bis 50 °C IP55: −10 bis 40 °C −10 bis 50 °C (leistungsreduziert) IP66: −20 bis 40 °C −20 bis 50 °C (mit Leistungsreduzierung) |
| Steuerungsart | Eco Sensorless Vector Permanentmagnet-Vektorregelung im offenen Regelkreis BLDC-Vektorregelung im offenen Regelkreis Synchroner Reluktanz-Vektor im offenen Regelkreis |