Invertek P2
Invertek P2 IP20 Size 2
Invertek P2 IP20 Size 3
Invertek P2 IP20 Size 4
Invertek P2 IP20 Size 5
Invertek P2 IP20 Size 6A
Invertek P2 IP20 Size 6B
Invertek P2 IP20 Size 8
Invertek P2 IP55 Size 4
Invertek P2 IP55 Size 5
Invertek P2 IP55 Size 6
Invertek P2 IP55 Size 7
Invertek P2 IP55 Size 8
Invertek P2 IP66 Size 2
Invertek P2 IP66 Size 3
Invertek P2 IP66 Size 4
Invertek P2
Invertek P2 IP20 Size 2
Invertek P2 IP20 Size 3
Invertek P2 IP20 Size 4
Invertek P2 IP20 Size 5
Invertek P2 IP20 Size 6A
Invertek P2 IP20 Size 6B
Invertek P2 IP20 Size 8
Invertek P2 IP55 Size 4
Invertek P2 IP55 Size 5
Invertek P2 IP55 Size 6
Invertek P2 IP55 Size 7
Invertek P2 IP55 Size 8
Invertek P2 IP66 Size 2
Invertek P2 IP66 Size 3
Invertek P2 IP66 Size 4

Invertek P2

Hochleistungsantrieb

Übersicht

Hohe Leistung und einfache Bedienung.

Die perfekte Kombination aus hoher Leistung und einfacher Bedienung ermöglicht es, selbst anspruchsvollste Anwendungen mit dem Frequenzumrichter Invertek P2 problemlos zu bewältigen.

Fortschrittliche Motorsteuerung
Invertek hat fortschrittliche mathematische Algorithmen entwickelt und nutzt modernste Hardwaretechnologie, um sicherzustellen, dass der Invertek P2 eine außergewöhnliche Motorsteuerung bietet.

Leistungsstark, vielseitig und benutzerfreundlich
Der Frequenzumrichter P2 wurde für eine schnelle Installation und Inbetriebnahme konzipiert und bietet die kostengünstigste Lösung für die Industrie.

PM-Motorsteuerung
Zukunftssicher. Ermöglicht die Aufrüstung auf die neueste Generation hocheffizienter Permanentmagnetmotoren.

Integrierter EMV-Filter
Ein interner Filter in jedem Invertek P2 spart Kosten und Zeit bei der Installation.

Integrierter Bremstransistor
Spart Platz, Kosten und Zeit bei der Installation.

Nennleistung des Motors (kW)0,75 – 250
Motorausgangsstrom (A)2,1 – 480
GehäuseIP20
IP55
IP66 für den Außenbereich
Versorgungsspannung200 – 240 V ± 10 % | 1-phasiger Eingang
200 – 240 V ± 10 % | 3-phasiger Eingang
380 – 480 V ± 10 % | 3-phasiger Eingang
480 – 525 V ± 10 % | 3-phasiger Eingang
500 – 600 V ± 10 % | 3-phasiger Eingang
Netzfrequenz48 – 62 Hz
TemperaturLagerung: –40 bis 60 °C
Betrieb:
IP20: −10 bis 50 °C
IP55: −10 bis 40 °C
          −10 bis 50 °C (leistungsreduziert)
IP66: −20 bis 40 °C
          −20 bis 50 °C (mit Leistungsreduzierung)
SteuerungsartV/F-Spannungsvektor
Energieoptimierte V/F-Regelung
3GV sensorlose Vektorregelung Drehzahl/Drehmoment
Geschlossene Regelkreise (Encoder) für Drehzahl-/Drehmomentregelung
PM-Vektorregelung
BLDC-Regelung
Synchron-Reluktanz

Ähnliche Frequenzumrichter Produkte