Invertek P2
Invertek P2 IP20 Size 2
Invertek P2 IP20 Size 3
Invertek P2 IP20 Size 4
Invertek P2 IP20 Size 5
Invertek P2 IP20 Size 6A
Invertek P2 IP20 Size 6B
Invertek P2 IP20 Size 8
Invertek P2 IP55 Size 4
Invertek P2 IP55 Size 5
Invertek P2 IP55 Size 6
Invertek P2 IP55 Size 7
Invertek P2 IP55 Size 8
Invertek P2 IP66 Size 2
Invertek P2 IP66 Size 3
Invertek P2 IP66 Size 4
Invertek P2
Invertek P2 IP20 Size 2
Invertek P2 IP20 Size 3
Invertek P2 IP20 Size 4
Invertek P2 IP20 Size 5
Invertek P2 IP20 Size 6A
Invertek P2 IP20 Size 6B
Invertek P2 IP20 Size 8
Invertek P2 IP55 Size 4
Invertek P2 IP55 Size 5
Invertek P2 IP55 Size 6
Invertek P2 IP55 Size 7
Invertek P2 IP55 Size 8
Invertek P2 IP66 Size 2
Invertek P2 IP66 Size 3
Invertek P2 IP66 Size 4

Invertek P2

Variador de alto rendimiento

Vista general

Alto rendimiento y fácil manejo.

La combinación perfecta de alto rendimiento y facilidad de uso permite que el variador de frecuencia Invertek P2 pueda hacer frente con facilidad incluso a las aplicaciones más exigentes.

Control avanzado del motor
Invertek ha desarrollado algoritmos matemáticos avanzados y utiliza la tecnología de hardware más puntera para garantizar que el Invertek P2 ofrezca un control excepcional del motor.

Potente, versátil y fácil de usar
Diseñado para una rápida instalación y puesta en marcha, el variador de frecuencia P2 ofrece la solución más rentable para la industria.

Control de motores de imanes permanentes
Preparado para el futuro. Permite la actualización a la última generación de motores de imanes permanentes de alta eficiencia.

Filtro EMC integrado
Un filtro interno en cada Invertek P2 ahorra costes y tiempo de instalación.

Transistor de freno integrado
Ahorra espacio, costes y tiempo de instalación.

Potencia nominal del motor (kW)0,75 - 250
Corriente de salida del motor (amperios)2,1 - 480
CarcasaIP20
IP55
IP66 para exteriores
Tensión de alimentación200 – 240 V ± 10 % | Entrada monofásica
200 – 240 V ± 10 % | Entrada trifásica
380 – 480 V ± 10 % | Entrada trifásica
480 – 525 V ± 10 % | Entrada trifásica
500 – 600 V ± 10 % | Entrada trifásica
Frecuencia de alimentación48 - 62 Hz
TemperaturaAlmacenamiento: de -40 a 60 °C
En funcionamiento:
IP20: de −10 a 50 °C
IP55: de −10 a 40 °C
          De −10 a 50 °C (potencia reducida)
IP66: de −20 a 40 °C
          De −20 a 50 °C (potencia reducida)
Método de controlV/F Vector de tensión
V/F con optimización energética
Control vectorial de velocidad/par sin sensores 3GV
Control de velocidad/par en bucle cerrado (encoder)
Control vectorial de PM
Control BLDC
Reluctancia síncrona

Related Variadores de frecuencia products