Invertek E4
Invertek E4
Invertek E4
Invertek E4

Invertek E4

Allzweckantrieb mit erhöhter Leistungsfähigkeit

Übersicht

Eine neue Klasse von Universalumrichtern, die die bewährten und einfach zu bedienenden Funktionen des Invertek E3 mit erweiterten Möglichkeiten kombiniert.

Einfache Inbetriebnahme
Grundeinstellung mit 14 Parametern. Standardeinstellungen für die meisten Anwendungen geeignet. Schützähnlicher Anschluss für einfache Verdrahtung.

Intuitive Tastenfeldsteuerung
Präzise digitale Steuerung auf Knopfdruck.

Interner EMV-Filter der Kategorie C1
An intern filter in every Invertek E4 saves cost und time für installation.
Kat. C1 gemäß EN61800-3:2004

Motor Leistung Rating (kW)0,37 – 37
Motor Ausgang Strom (Amps)2,3 – 72
GehäuseIP20

Versorgung Spannung

 

110–115 V –15 %/+10 %
200–240 V –15 %/+10 %
380–480 V –15 %/+10 %
Versorgung Frequenz48 – 62 Hz
TemperaturLagerung: -40 bis 60°C
Betrieb: -20 bis 50 °C (60 °C mit Derating)
SteuerverfahrenVektor Drehzahl Steuerung, PM Vektor Steuerung (Auto back emf measurement)
Sensorlos Vektor Drehzahl Steuerung
V/Hz Drehzahl Steuerung Synchron Reluktanz
BLDC-Steuerung
LSPM
PMAREL Drehmoment Steuerung

Ähnliche Frequenzumrichter Produkte