Invertek E4
Invertek E4
Invertek E4
Invertek E4

Invertek E4

Entraînement polyvalent aux performances accrues

Vue d'ensemble

Une nouvelle classe de variateur universel, qui conserve les fonctions éprouvées et faciles à utiliser de l’Invertek E3 avec des capacités accrues.

Mise en service simple
Configuration de base à 14 paramètres. Réglages par défaut adaptés à la plupart des applications. Connexion de type contacteur pour un câblage simple.

Commande par clavier intuitive
Commande numérique précise d’une simple pression sur un bouton.

Filtre CEM interne de catégorie C1
An interne filter dans every Invertek E4 saves cost et time pour installation.
Cat. C1 selon EN61800-3:2004

Moteur Puissance Rating (kW)0,37 - 37
Moteur Sortie Courant (Amps)2,3 - 72
BoîtierIP20
Alimentation Tension110-115 V -15 %/+10 %
200-240 V -15 %/+10 %
380-480 V -15 %/+10 %
Alimentation Fréquence48 – 62 Hz
TempératureStockage: -40 à 60°C
Fonctionnement : -20 à 50 °C (déclassement à 60 °C)
Méthode de contrôleVectoriel Vitesse Commande, PM Vectoriel Commande (Auto back emf measurement)
Sans capteur Vectoriel Vitesse Commande
V/Hz Vitesse Commande Synchrone Réluctance
Contrôle BLDC
LSPM
PMAREL Couple Commande

Related Entraînements à fréquence variable products

Invertek Compact 2
Invertek Compact 2
Invertek Coolvert
Invertek Coolvert
DCC
DX-620
Invertek Elevator Core
Noyau d'ascenseur Invertek