Panoramica
Una nuova classe di azionamento generico, che mantiene le funzioni collaudate e facili da usare di Invertek E3 con capacità superiori.
Messa in servizio semplice
Configurazione di base con 14 parametri. Impostazioni predefinite adatte alla maggior parte delle applicazioni. Collegamento in stile contattore per un cablaggio semplice.
Controllo intuitivo tramite tastiera
Controllo digitale preciso con la semplice pressione di un pulsante.
Filtro EMC interno di categoria C1
An interno filter in every Invertek E4 saves cost e time per installation.
Cat. C1 secondo EN61800-3:2004
| Motore Potenza Rating (kW) | 0,37 - 37 |
| Motore Uscita Corrente (Amps) | 2,3 - 72 |
| Custodia | IP20 |
| Alimentazione Tensione | 110-115 V -15%/+10% 200-240 V -15%/+10% 380-480 V -15%/+10% |
| Alimentazione Frequenza | 48 – 62 Hz |
| Temperatura | Stoccaggio: -40 a 60°C Funzionamento: da -20 a 50 °C (60 °C con derating) |
| Metodo di controllo | Vettoriale Velocità Controllo, PM Vettoriale Controllo (Auto back emf measurement) Sensorless Vettoriale Velocità Controllo V/Hz Velocità Controllo Sincrono Riluttanza Controllo BLDC LSPM PMAREL Coppia Controllo |