Die Fine Cyclo B-Serie vereint als spielfreies Präzisionsgetriebe kompakte Bauweise mit höchster Präzision und hoher Leistungsdichte.
Die neue Baureihe richtet sich an Hersteller und Konstrukteure, die kompakte Antriebslösungen mit hoher Dynamik und maximaler Übertragungsgenauigkeit realisieren wollen – insbesondere in Anwendungen mit engen Bauräumen und hohen Anforderungen an Steifigkeit und Laufgenauigkeit wie sie bei Werkzeugmaschinen, Medizintechnik oder Handling-Systemen zum Tragen kommen.
Zwei Varianten für unterschiedliche Integrations- und Lastanforderungen
Die Serie umfasst zwei Ausführungen, die unterschiedliche Anforderungen abdecken:
F4C-B „Hauptlager-Typ“ –Plug & Play-Getriebe für robuste Präzisionsachsen
Die F4C-B-Variante mit integrierter Hauptlagerung überzeugt durch außerordentlich hohe Steifigkeit, Spitzendrehmomentfähigkeit und präzise Übertragungsgenauigkeit – ganz ohne mechanisches Verdrehspiel.
Als Plug & Play-Lösung sind die Getriebe ab Werk Lebensdauer fettgeschmiert und vollständig abgedichtet, wodurch sie wartungsfrei und sofort einsatzbereit sind.
Die integrierten Axial-Schrägkugellager sind für höchste Lasten dimensioniert und sorgen für zuverlässige Lastaufnahme, während exakte Rund- und Planläufe am Abtrieb präzise Bewegungsausführungen und eine sichere Applikationsanbindung garantieren.
Die vier Baugrößen mit abgestuften Untersetzungen ermöglichen eine flexible Auslegung für unterschiedliche Automatisierungsaufgaben und eignen sich besonders für Anwendungen, in denen Steifigkeit, präzise Übertragung und zuverlässige Lastaufnahme im Fokus stehen.
FC-B „KIT-Typ“ – Modulares Präzisionsgetriebe für individuelle Maschinenlösungen
Das Getriebe-Kit bietet maximale Gestaltungsfreiheit für kundenspezifische Maschinenkonzepte. Es konzentriert sich auf die Kernfunktion der präzisen Drehmomentübertragung und ermöglicht eine anwendungsspezifische Auslegung – insbesondere, wenn Integration und Schnittstellen kundenseitig individuell definiert werden.
Das Kit ist in vier Baugrößen (B15, B25, B35, B45) mit einer Vielzahl von Untersetzungen bis zu 179:1 im einstufigen Bereich erhältlich und eignet sich besonders für hochdynamische Lösungen, bei denen Präzision, Flexibilität und Belastbarkeit entscheidend sind.