Serie Fine Cyclo B
Próxima generación de reductores de precisión

 

 

B Series - Strong Arms

La serie Fine Cyclo B combina un diseño compacto con la máxima precisión y una alta densidad de potencia. 

La nueva serie está dirigida a fabricantes y diseñadores que deseen implementar soluciones de accionamiento compactas con alta dinámica y máxima precisión de transmisión, especialmente en aplicaciones con espacio de montaje reducido y altos requisitos de rigidez y precisión de funcionamiento, como las que se dan en máquina-herramienta, tecnología médica o sistemas de manipulación.
 

Dos variantes para diferentes requisitos de integración y carga

La serie incluye dos versiones que cubren diferentes requisitos:

Fine Cyclo B-Series
Fine Cyclo B-Series - Typ F4C
Fine Cyclo B-Series - Typ F4C
Fine Cyclo B-Series
Fine Cyclo B-Series - Typ F4C
Fine Cyclo B-Series - Typ F4C

F4C-B «tipo cojinete principal»: reductor Plug & Play para ejes de precisión robustos

La variante F4C-B con cojinete principal integrado destaca por su rigidez extraordinariamente alta, su capacidad de par máximo y su precisión de transmisión, todo ello sin holgura mecánica.

Como solución Plug & Play, los reductores salen de fábrica lubricados con grasa de por vida y completamente sellados, lo que los hace libres de mantenimiento y listos para su uso inmediato.

Los rodamientos axiales de bolas de contacto angular integrados están dimensionados para soportar cargas máximas y garantizan una transmisión de carga fiable, mientras que la concentricidad y la planitud exactas en la salida garantizan movimientos precisos y una conexión segura a la aplicación.

Los cuatro tamaños con relaciones de reducción escalonadas permiten un diseño flexible para diferentes tareas de automatización y son especialmente adecuados para aplicaciones en las que la rigidez, la transmisión precisa y la absorción fiable de la carga son fundamentales.

Fine Cyclo B-Series - Typ FC
Fine Cyclo B-Series - Typ FC
Fine Cyclo B-Series - Typ FC
Fine Cyclo B-Series - Typ FC

FC-B «tipo KIT»: reductor modular de precisión para soluciones de maquinaria personalizadas

El kit de reductor ofrece la máxima libertad de diseño para conceptos de máquinas específicos del cliente. Se centra en la función principal de la transmisión precisa del par y permite un diseño específico para cada aplicación, especialmente cuando la integración y las interfaces se definen de forma individual por parte del cliente.

El kit está disponible en cuatro tamaños (B15, B25, B35, B45) con una amplia gama de relaciones de reducción de hasta 179:1 en el rango de una etapa y es especialmente adecuado para soluciones altamente dinámicas en las que la precisión, la flexibilidad y la capacidad de carga son decisivas.