Série Fine Cyclo B 
Nouvelle génération de réducteurs de précision

 

 

B Series - Strong Arms

La série Fine Cyclo B allie une conception compacte à une précision maximale et une densité de puissance élevée. 

Cette nouvelle série s'adresse aux fabricants et aux concepteurs qui souhaitent mettre en œuvre des solutions d'entraînement compactes offrant une dynamique élevée et une précision de transmission maximale – en particulier dans les applications où l'espace est restreint et où les exigences en matière de rigidité et de précision de fonctionnement sont élevées, comme c'est le cas dans les machines-outils, la technologie médicale ou les systèmes de manutention.
 

Deux variantes pour répondre à différentes exigences d’intégration et de charge

La série comprend deux versions qui répondent à des exigences différentes :

Fine Cyclo B-Series
Fine Cyclo B-Series - Typ F4C
Fine Cyclo B-Series - Typ F4C
Fine Cyclo B-Series
Fine Cyclo B-Series - Typ F4C
Fine Cyclo B-Series - Typ F4C

F4C-B « type palier principal » – réducteur Plug & Play pour axes de précision robustes

La variante F4C-B[LK4.1] avec palier principal intégré séduit par sa rigidité exceptionnellement élevée, sa capacité de couple maximale et sa précision de transmission – sans aucun jeu de torsion mécanique.

En tant que solution Plug & Play, les réducteurs sont lubrifiés à vie à la graisse et entièrement étanches en sortie d’usine, ce qui les rend sans entretien et immédiatement prêts à l’emploi.

Les roulements axiaux à billes à contact oblique intégrés sont dimensionnés pour supporter des charges maximales et assurent une reprise fiable des charges, tandis que la concentricité et la planéité exactes au niveau de la sortie garantissent des mouvements précis et un raccordement sûr à l’application.

Les quatre tailles avec des rapports de réduction échelonnés permettent une conception flexible pour différentes tâches d'automatisation et conviennent particulièrement aux applications où la rigidité, la transmission précise et la prise en charge fiable de la charge sont prioritaires.

Fine Cyclo B-Series - Typ FC
Fine Cyclo B-Series - Typ FC
Fine Cyclo B-Series - Typ FC
Fine Cyclo B-Series - Typ FC

FC-B « type KIT » – Réducteur de précision modulaire pour des solutions machines personnalisées

Le kit de réducteur [LK5.1]offre une liberté de conception maximale pour les concepts de machines spécifiques aux clients. Il se concentre sur la fonction essentielle de la transmission précise du couple et permet une conception spécifique à l'application – en particulier lorsque l'intégration et les interfaces sont définies individuellement par le client.

Le kit est disponible en quatre tailles (B15, B25, B35, B45) avec une multitude de rapports de réduction allant jusqu'à 179:1 dans la gamme à un étage et convient particulièrement aux solutions hautement dynamiques où la précision, la flexibilité et la résistance sont déterminantes.