Fine Cyclo B
La nuova generazione di riduttori di precisione Cyclo

 

 

B Series - Strong Arms

La serie Fine Cyclo B combina un design compatto con la massima precisione e un'elevata densità di potenza.

La nuova serie è destinata a costruttori e progettisti che desiderano realizzare soluzioni di azionamento compatte con elevata dinamica e massima precisione di trasmissione, in particolare in applicazioni con spazi di installazione ristretti ed elevati requisiti di rigidità e precisione di posizionamento, come nel caso delle macchine utensili, della tecnologia medica o dei sistemi di movimentazione.
 

Due varianti per diverse esigenze di integrazione e carico

La serie comprende due versioni che soddisfano requisiti diversi:

Fine Cyclo B-Series
Fine Cyclo B-Series - Typ F4C
Fine Cyclo B-Series - Typ F4C
Fine Cyclo B-Series
Fine Cyclo B-Series - Typ F4C
Fine Cyclo B-Series - Typ F4C

F4C-B «tipo con cuscinetto principale» – riduttori Plug & Play per assi di precisione robusti

La variante F4C-B con cuscinetto principale integrato convince per la rigidità straordinariamente elevata, la capacità di coppia di picco e la precisione di trasmissione – il tutto senza gioco di torsione meccanico.

In quanto soluzione Plug & Play, i riduttori sono lubrificati a vita con grasso e completamente sigillati in fabbrica, il che li rende esenti da manutenzione e immediatamente pronti all’uso.

I cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo integrati sono dimensionati per carichi massimi e assicurano un'affidabile capacità di carico, mentre la concentricità e la planarità esatte sull'uscita garantiscono movimenti precisi e un collegamento sicuro all'applicazione.

Le quattro taglie con rapporti di riduzione graduati consentono una progettazione flessibile per diverse attività di automazione e sono particolarmente adatte per applicazioni in cui sono fondamentali rigidità, trasmissione precisa e assorbimento affidabile del carico.

Fine Cyclo B-Series - Typ FC
Fine Cyclo B-Series - Typ FC
Fine Cyclo B-Series - Typ FC
Fine Cyclo B-Series - Typ FC

FC-B "tipo KIT" – Riduttore di precisione modulare per soluzioni meccaniche personalizzate

Il kit di riduttori offre la massima libertà di progettazione per concetti di macchine specifici per il cliente. Si concentra sulla funzione principale della trasmissione precisa della coppia e consente una configurazione specifica per l’applicazione – in particolare quando l’integrazione e le interfacce vengono definite individualmente dal cliente.

Il kit è disponibile in quattro dimensioni (B15, B25, B35, B45) con una vasta gamma di rapporti di riduzione fino a 179:1 nella gamma monostadio ed è particolarmente adatto per soluzioni altamente dinamiche in cui precisione, flessibilità e resistenza sono fondamentali.