Tuaka Robot

Más modularidad en los reductores de precisión

Sumitomo Drive Technologies en SPS Italia 2023, Pabellón 5, Stand M020

Las soluciones de accionamiento para robótica y AGV/AMR combinan la tradición del reductor Cyclo con la innovación de la Industria 4.0

Markt Indersdorf (Alemania) / Venezia Noventa di Piave (Italia), 16 de mayo de 2023

Sumitomo Drive Technologies Finecyclo Da Series

Sumitomo Drive Technologies presentará sus soluciones de accionamiento para la automatización y la Industria 4.0 junto con el Grupo Lafert en SPS Italia en Parma del 23 al 25 de mayo. El tema central de la presentación en la feria será la ampliación de la serie Fine Cyclo de Sumitomo Drive Technologies: siempre sinónimo de alta precisión, diseño compacto y alta densidad de potencia, ahora ofrece aún más posibilidades gracias a una mayor modularidad.

La serie Fine Cyclo DA puede adaptarse ahora a cualquier motor mediante la construcción de un sistema modular de conexión del lado de entrada. Además, la gama de posibles reducciones de marcha y los distintos niveles de potencia se han incrementado significativamente en comparación con antes. La implantación de un sistema de entrada de transmisión modular también permite acortar los plazos de entrega y aumentar la flexibilidad. Normalmente, el cuerpo principal de la caja de cambios viene de fábrica y el montaje de las bridas se realiza en función de la amplia gama de entradas disponibles, o "ad hoc".

"Nuestra aparición en la feria se hace bajo el lema '¡Más modularidad - Más posibilidades! Hemos vuelto a ampliar nuestra cartera de productos de unidades de control de movimiento. Cuando las aplicaciones requieren la máxima precisión y fiabilidad, tenemos la solución adecuada", afirma Michael Berger, Product Manager de Motion Control Drives.

Paquete de accionamiento galardonado para aplicaciones robóticas: Tuaka

El nuevo accionamiento totalmente integrado Tuaka para aplicaciones robóticas, ganador del prestigioso Premio Hermes 2022, demuestra todo el potencial de los accionamientos de precisión. Los visitantes de SPS Italia pueden comprobar por sí mismos el rendimiento de Tuaka observando un brazo robótico de tres ejes en funcionamiento continuo.

El corazón de Tuaka es una transmisión por eje de alta precisión y sin holguras de la nueva serie Elastic Cyclo, acoplada a un potente servomotor en el menor espacio posible y con un peso reducido. La rigidez superior a la media reduce las interferencias, para aplicaciones de alta precisión y control dinámico del movimiento con una elevada frecuencia de repetición. Gracias a las configuraciones modulares con encóderes de alta resolución, sensor de par integrado o funciones de seguridad ampliadas, los actuadores se integran de forma flexible en cualquier tipo de aplicación robótica.

TUAKA
Sistemas AGV y AMR compactos: nueva versión de Smartris
smartris weel and driver 2023

En SPS Italia, Sumitomo Drive Technologies también exhibirá una nueva versión de su accionamiento para aplicaciones en sistemas de vehículos de guiado automático (AGV) y robots móviles autónomos (AMR). El Smartris Drive Compact es un controlador de accionamiento compacto, no más grande que un ratón de ordenador y sólo una cuarta parte del tamaño del modelo estándar.

El paquete de accionamiento Smartris es un desarrollo conjunto de Sumitomo Drive Technologies y el Grupo Lafert y combina los tres componentes: reductor, servomotor y accionamiento. La solución AGV/AMR está disponible en tres tamaños y diferentes versiones. Cuando se combina con la serie Eco-S, el nuevo Smartris Drive Compact puede transportar un peso total de hasta 800 kg a una velocidad de hasta 2,0 m/s.

El principio de ciclo de una sola etapa en la caja de cambios, el servomotor montado directamente y la estructura en la rueda contribuyen a que el Smartris sea especialmente compacto. Los AGV compactos pueden maniobrar en espacios reducidos y pasillos estrechos, lo que los hace muy flexibles. Pueden utilizarse en distintos entornos, como plantas de producción, almacenes y centros de distribución.