ZSP - Línea Cyclo/Planet

El reductor centrífugo de doble etapa y alta carga para relaciones de reducción y velocidades diferenciales con un diseño de brida probado y construcción totalmente de acero.

Los accionamientos de la línea ZSP - Cyclo/Planet son adecuados para todo tipo de centrífugas:

  • ZSPN - para centrífugas con espiral de arrastre
  • ZSPV - para centrífugas con espiral delantera
  • ZSPR - accionamiento regulado para centrifugadoras (accionamiento de cuatro ejes)
Cyclo Inside
Filtros
Document Type
Industry
Language

Related Accionamientos de centrífugas ZS / ZSP / ZP products

Cyclo Inside
ZS-L – compact high-performance drive
ZS - Línea Cyclo

Reductor de rotación Cyclo de una etapa

El accionamiento de centrifugadoras compacto y de gran capacidad con diseño de brida y construcción totalmente de acero.

Rango de par
300 Nm - 46000 Nm
2655 in-lbs - 407134 in-lbs
Indice
6:1 - 87:1
ZPN for centrifuges with a trailing scroll
ZP - Línea Planeta

Reductor de giro planetario de dos o tres etapas

El accionamiento de centrífugas altamente dinámico para altas velocidades de tambor y diferenciales con un diseño de brida probado y construcción totalmente de acero. Conexión scroll con eje hueco DIN5480.

Rango de par
5000 Nm - 40000 Nm
44254 in-lbs - 354030 in-lbs
Indice
20:1 - 224:1